S2A
Konum anahtarı 2x SPDT ilave
- Liste fiyatı
- EUR 95,50
Bu ürünü eklemek için mevcut bir Proje Listesi seçin:
Tüm Proje Listelerini göster
Mevcyt Proje Listeniz yok.
Yahut bu ürünü eklemek için yeni bir Proje Listesi oluşturun:
Tasarım verileri: Tasarım verileri
- İndirilenler
- Aksesuarlar
- Bilgiler
İndirilenler
Aksesuarlar
Mekanik aksesuar (ilave cihaz)
Z-SPA
Adaptör konum anahtarı ve geri bildirim potansiyometresi için, xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..'da mil kelepçesi aşağı takılırsa
20'lı paket
Liste fiyatı: EUR 126,00
Fiyatınız: ...
Bilgiler
Teknik Özellikler
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]