EV230A-TPC
Aktuator for seteventil, 2500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 40 mm, IP54, Klemmer med kabel
For 3-punktskontroll ber vi deg følge merknadene på databladet.
- Listepris
- NOK 9 803,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Elektrisk tilbehør
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 5.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 9.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Klemmer med kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Kraft
- 2500 N
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 40 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 40 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- 0...50°C [32...122°F]