2. Ventiler
  3. Reguleringsventiler

R2015-1-S1



Lær mer
Tilbake til produktkategori
R2015-1-S1

R2015-1-S1

Reguleringsventil, 2-veis, DN 15, Innvendige gjenger, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]

For optimal energieffektivitet i varmeapplikasjoner anbefaler vi bruk av våre tilsvarende isolasjonsskall. 
Det passende isolasjonsskallet kan du finne i tilbehøret for dette produktet.

Listepris
NOK 988,00
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
  • Valg av aktuator
  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Valg av aktuator
Aktuatorparametere
6/6 Aktuatorer som passer til Forespørsel om aktuatorer for R2015-1-S1
Konfigurerbar
LR230A
Roterende aktuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
LR24A
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-SR
Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
Velg nødvendig variant

Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres

Trenger du en rørkobling?
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
    Data for planleggere

    • Se nå

    CAD-nedlastning / 3D-visning

    • Se nå

    MagiCAD Cloud

    • Se nå

    Hydronikk-skjemaer
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
    EXT-OC-ZRN215

    EXT-OC-ZRN215

    Isolasjonsskall for ventil R2.., DN 15, (Kvs ≤1.6)
    kun for ikke-kondenserende applikasjoner

    Listepris: NOK 331,00
    Legg til i prosjektliste
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Forlenger ventilhals for kuleventil DN15...50

    Listepris: NOK 1 606,00
    Legg til i prosjektliste
    ZR2315

    ZR2315

    Rørkupling for kuleventil med innvendige gjenger, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listepris: NOK 151,00
    Legg til i prosjektliste

    Elektrisk tilbehør

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelvarmer for kuleventil DN15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listepris: NOK 1 265,00
    Legg til i prosjektliste
    Detaljer

    Spesifikasjoner

    Mønster
    2-veis
    kvs
    1 m³/h
    Medium
    Vann, vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
    Mediumtemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Medie-temperatur merknad
    • Ved en mediumtemperatur på -10...2 °C anbefales det en spindelvarmer eller en ventilhalsforlenger.
    • Den tillatte væsketemperaturen kan være begrenset, avhengig av type aktuator. Begrensninger kan finnes i databladet for den respektive aktuatoren.
    Stengetrykk
    1400 kPa
    Differansetrykk merknad
    200 kPa for lydsvak drift
    Strømningskarakteristikk {verktøy}
    Likeprosentlig
    Lekkasjefaktor {verktøy}
    Luftbobletett, lekkasjefaktor A
    Rørtilkobling
    Innvendige gjenger

    Velkommen til Belimo Norge

    Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
    Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
    +47 22 70 71 71
    Abonner på nyhetsbrev
    BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)