SRF24A-5
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP54, F05
- Listepris
- NOK 6 000,00
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
- 5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 7.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Strømløs NC, ventil lukket (A – AB = 0%)
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]