CQK24A-SR
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
- Listepris
- NOK 1 682,00
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
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Fast strømløs lukket (endestopper NC = 0 %)
- Manuell overstyring
- Med aktuator (løsnet)
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- 60 s
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- 5...40°C [41...104°F]