CQ230A
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
- Listepris
- NOK 1 220,00
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
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 220,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.7 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 1 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med aktuator (løsnet)
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40
- Omgivelsestemperatur
- 5...40°C [41...104°F]