Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Spjeldventil, 2-veis, DN 80, Lugget typer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F]
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Forlenger ventilhals for kuleventil DN65...150, for spjeldventiler opp til DN 80
Spjeldventilmontering med kommunikativ PR-aktuator.
Spjeldventiler og PR-aktuatorer er den mest intelligente, energieffektive og pålitelige løsningen for stor mengde som finnes på HVAC-markedet. Denne serien fokuserer på enkel montering, applikasjonsfleksibilitet og lang levetid, og setter nye ytelsesstandarder i HVAC-industrien.