EV100F+BAC
Electr. 2-veis PI-CCV Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Medie-temperatur -10...120°C [14...248°F], Gycol overvåking
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
Verktøy
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Belimo Energy Valve™ – referanse: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrike
Den første bygningsrenoveringen i verden som har fått tre sertifiseringer.
Bouygues definerte disse tre sertifikatene som et mål med prosjektet under planleggingen. Det ble blant annet utviklet et innovativt luftbehandlingssystem med variabel kuldemediummengde (VRF). Belimo Energy Valve™ spiller en sentral rolle i prosjektet.
Multifunksjonelle Belimo Energy Valve™
Transparent energiovervåkning med Belimo Cloud.
• Rask og sikker dimensjonering samt enkel igangkjøring
• Energsparing med automatisk, permanent hydraulisk balansering
• Riktig mengde vann til tross for endringer i differansetrykket og delvise laster
• Effektiv drift sikres av temperaturdifferanse-behandlingen
Belimo Energy Valve™ – referanse: Citizen Plaza, Nashville, USA
Lavt temperaturdifferansesyndrom er et vanlig og kostbart problem i mange store anlegg over hele verden. Dette var tilfellet for JJL, kommersiell eiendomsmegler for kontorbygninger i staten Tennessee, før Belimo Energi Valve™ ble installert.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Termisk energiovervåking og fakturering har aldri vært enklere
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner ventil
- Mønster
- 2-veis
- V'nom [l/s]
- 20
- Væskemengde justerbar
- 30...100 % av V'nom
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Stengetrykk
- 690 kPa
- Differansetrykk Δpmax
- 340 kPa
- Strømningskarakteristikk {verktøy}
- Likeprosentlig
- Lekkasjefaktor {verktøy}
- Luftbobletett, lekkasjefaktor A
- Rørtilkobling
- Flens
Spesifikasjoner aktuator
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 7 W
- Effektforbruk (holdt)
- 5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 11 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tilkobling ethernet
- RJ45-kontakt
- Regulatortype
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Sky
- Beskyttelseskategori
- IP40