Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Belimo energimanifold, Soner 8, ps 600 kPa, Medie-temperatur 2...70°C [36...158°F]
Designdata: Designdata
Velg hvordan ventilaktuator-kombinasjonen skal leveres
Trenger du en rørkobling?
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP40
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Roterende aktuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, IP40
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, IP40
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40