Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Belimo – ledende innen brannbeskyttelse siden 1978

  1. Hjem
  2. Aktuatorer

Teknologi som redder liv

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.


Brann utgjør den største potensielle faren for mennesker og materielle eiendeler i bygninger. Effektiv brannbeskyttelse redder liv i farlige situasjoner, bidrar til å redusere skade på eiendom til et minimum og sikrer kontinuerlig drift for bedrifter. 

Belimos produkter for brannbeskyttelse finnes i følgende bygningsapplikasjoner:  

  • Motoriserte brannspjeld for dannelse av brannsoner – de gir den beste beskyttelsen mot spredning av brann og røyk gjennom luftkanalene 
  • Motoriserte røykavtrekksspjeld – holder rømnings- og redningsruter røykfrie i branntilfeller 
  • Aktuatorer og sensorer for trykkdifferansesystemer – de brukes til røykstyring i branntilfeller, f.eks. i trappehus i skyskrapere
  • Brann og røyk-kampanje

    Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

    Du kan stole på meg hele døgnet.

    Øker graden av motorisering.

    Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

    I min egen trappeoppgang.

    Trykkdifferanse-system.

    Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

    Jeg er et eksempel.

    Eksperter på brann og røyk.

    Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

    Applikasjons-kunnskap via samarbeid.

    Tilknytningsarbeid/interessegrupper.

    Jeg har fordel av vår posisjon som markedsleder.

    Standardiseringsarbeid.

    Sertifisert? Ja, det er jeg!

    Sertifisering.

    Ja det stemmer, kompetanse basert på erfaring.

    Størrelse på produktutvalg.

    Godt støttet av spesialister.

    Ansatte som dedikerer seg til brannbeskyttelse.

    Jeg har allerede opplevd en intens brann.

    Omfattende testsenter.

    De vet hva jeg gjør.

    300 selgere i EMEA.

    Stol på meg, jeg har blitt 100 % testet.

    Konstruert, montert og testet i Sveits.

    Gjennomtenkt helt fra starten.

    Innovativ styrke.

    Jeg har 46 års profesjonell ekspertise.

    Høyeste kvalitet, første brannspjeldmotor.

    Vi er 15 millioner.

    Kvalitet fra markedslederen.

    Jeg står for sikkerhet i branntilfeller.

    Safety Position Lock™.

    Har du noen gang reddet liv?

    Redd liv.

Hvorfor sørge for brannbeskyttelse i bygninger?

Brann kan ødelegge økonomien og livet til mennesker. På den ene siden kan brann forårsake enorm økonomisk skade hvis bygninger og utstyr blir ødelagt. Dette kan føre til produksjonsstopp, tap av arbeidsplasser og andre økonomiske problemer.  

Brann kan også ta liv. I tillegg til fysiske skader som forbrenning eller innånding av røyk, kan brann forårsake emosjonelle og psykiske traumer. Dette kan være en tung emosjonell byrde, spesielt for mennesker som mister hjemmet sitt og alt de eier i brann.

I dagens siviliserte verden tilbringer mennesker mer enn 90 % av tiden sin inne i bygninger og forventer å være trygge mens de er der.
 

Burning building
  • 4000 dødsfall per år på grunn av brann, et gjennomsnitt på 11 per dag.
  • 192 personer legges inn på sykehus hver dag med alvorlige brannskader.
  • 126 milliarder euro, eller 1 % av europeisk BNP, går tapt hvert år på grunn av brann.
  • I en vanlig brannsituasjon kan et helt rom brenne ned på bare tre minutter.

Hvorfor brannbeskyttelse med Belimo?

  • Mange års erfaring 
  • Markedsegnede, dokumenterte løsninger 
  • Ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet og kvalitet 
  • Brannbeskyttelsesløsninger utarbeidet for bygningens livssyklus
  • Brann og røyk
  • Trykkdifferansesystem
  • Historikk
Brann og røyk

Høyeste kvalitet og sikkerhet i bygningen

Dannelse av brannsone: 
Motoriserte brannspjeld gir den beste beskyttelsen mot spredning av brann og røyk gjennom luftkanalene ved dannelse av brannsoner. Belimo sikkerhetsaktuatorer for brannspjeld lukker automatisk i branntilfeller og holder spjeldene lukket. 

Røykavtrekk for rømnings- og redningsruter: 
Bruken av mekaniske røykstyringssystemer med motorisert røykavtrekksspjeld redder også liv og gir ekstra fordeler. Rømnings- og redningsruter holdes frie for røyk, overslag forsinkes eller forhindres og sluknings- og redningsoperasjoner forenkles. Ved brann beveger Belimos aktuatorer for røykstyring røykavtrekksspjeldene til en sikker posisjon og holder dem der på en pålitelig måte.
 

belimo_Grafik_Brandschutz_Entrauchung_24-09-2015

Motorisert brannspjeld

Fire damper with actuator

 

Eksempel på motorisert brannspjeld

  • Brosjyre - Oversikt over brannspjeldaktuatorer (pdf - 3,17 MB)

Gradert produktutvalg av brannspjeldmotorer

Rask og enkel installasjon

Safety Position Lock™ – patentert løsning

Branntest – test av samsvar

Redusert effektforbruk i stillstand

Manuell overstyring med overlastvern

BAT – funksjonssikker termoelektrisk utløser

Montering og sluttest

  • Motoriserte brannspjeld

    I branntilfeller beveges de til sikkerhetsposisjonen (lukket) ved hjelp av brannspjeldmotorens fjærenergi i følgende situasjoner:

    •  Driftstemperaturen i luftkanalen eller omgivelsene overskrides
    •  Røykdetektoren utløses
    • Forsyningsspenningsbrudd
    •  Ventilasjonssystemet slås av
    •  Brannalarmsystem utløst

    Funksjonen Safety Position Lock™ holder de motoriserte brannspjeldene pålitelig i sikkerhetsposisjonen i branntilfeller.
     

  • Pålitelighet og lønnsomhet

    Kunder har følgende fordeler:

    •  Maksimal sikkerhet med pålitelig lukking og holding av spjeldet i sikkerhetsposisjon
    •  Scenariostyring med intelligente regulatorer og sensorintegrering
    •  Beskytter infrastruktur ved strømbrudd ved å lukke brannspjeldene automatisk med aktuatorens fjærenergi
    •  Sentral overvåkning og automatiske funksjonstester
    •  Reduserte vedlikeholds- og driftskostnader

  • Standarder og topp moderne

    •  Topp moderne må tas med i beregningen i tillegg til tekniske regler (f.eks. standarder).
    •  I Europa produseres brannspjeld iht. produktstandarden EN 15650, med brannmotstandstest i samsvar med EN 1366-2 og klassifisert iht. EN 13501-3.

  • Safety Position Lock™

    •  Holder brannspjeldet i sikkerhetsposisjon på en pålitelig måte i branntilfeller
    •  Patentert teknisk løsning
    •  Integrert som standard
    •  Kan ikke tilbakestilles
     

  • Thermoelektrisk utløser

    •  Funksjonsbeskyttet forsyningslinje
    •  LED-status-visning
    •  Kontroller spjeldfunksjonen på stedet med testknappen
    •  Testet iht. ISO 10294-4
     

    Thermoelectrical tripping device for fire damper actuators

    (1)  Funksjonsbeskyttet forsyningslinje
    (2)  Kanaltemperatursikring
    (3)  Omgivelsestemperatursikring
    (4)  Testknapp
     

    LED-displayet lyser opp hvis:
    •  Forsyningsspenning foreligger
    •  Termosikring OK
    •  Testknapp ikke trykket

     


    BAT kan spores ved bruk av en individuell datakode.

    Traceability of the BAT via an individual data code

    (1)  Testprotokollnummer
    (2)  Fortløpende nummer

    Hver BAT-komponent som inneholder en sikring, er merket med et testprotokollnummer for sporbarhet iht. EN 10204:2004.

Motorisert røykavtrekksspjeld

Motorised smoke control damper

 

Eksempel på motorisert røykavtrekksspjeld

  • Brosjyre – Oversikt røykstyringsaktuatorer (pdf - 2,28 MB)

Kompakt og kraftig produktutvalg for aktuatorer for røykstyring

Enkel og pålitelig installasjon

Safety Position Lock™ – patentert løsning

Branntest – test av samsvar

Montering og sluttest

  • Motoriserte røykavtrekks-spjeld

    Røykavtrekksaktuatorene kjører røykavtrekksspjeldet til definert posisjon (åpen eller lukket) i branntilfeller. Funksjonen Safety Position Lock™ holder røykavtrekksspjeldet i sikkerhetsposisjon på en pålitelig måte.

    Aktuatorene for røykstyring er utformet for å oppfylle de spesifikke kravene i europeiske standarder.

    Alle aktuatorer kontrolleres i detalj før levering.

    Strømforbruket reduseres med lavt strømforbruk i hvileposisjon.
     

  • Standarder og teknologi

    I Europa blir røykavtrekksspjeld produsert og sertifisert iht. den europeiske produktstandarden EN 12101-8.

    Teststandarden EN 1366-10 spesifiserer at testene som kreves oppfyller EN 13501-4-klassifiseringen for AA-, MA- og HOT-applikasjoner.

    Det må også tas hensyn til nasjonale forskrifter.

    Belimos røykavtrekksaktuatorer forenkler foreskrevne inspeksjoner som må utføres og loggføres periodisk.
     

  • Sikkerhet i bygningen

    Målet vårt er å holde rømnings- og redningsruter fri for røyk på en effektiv måte i branntilfeller.

    For maksimal sikkerhet og pålitelighet i branntilfeller anbefaler vi bruk av et mekanisk røykavtrekkssystem avhengig av typen bygning og hvordan den brukes.

    Regelen er at eieren og/eller operatøren er ansvarlig for at røykavtrekkssystemet fungerer på riktig måte i hele bygningens levetid.
     

Trykkdifferansesystem

Røykavtrekk i bygninger

Pressure differential system - test environment

Trykkdifferanse-systemer (PDS) blir stadig viktigere for sikkerheten i moderne bygninger. Med testmiljøet for trykkdifferanse-systemet (sikkerhetslaboratoriumet) formidler vi vår kunnskap om røykavtrekk i vertikale og horisontale rømnings- og redningsveier.

Som en del av systembasert, forebyggende brannbeskyttelse har Belimo investert i et moderne, internt sikkerhetslaboratorium som er spesielt designet for testing og opplæring i Belimo.

Følgende scenarier blir demonstrert for deg:

  • Variabel takluftutslipp med mekanisk trykkavlastningsspjeld (barometrisk spjeld) eller med motordrevet trykkavlastningsspjeld
  • Døråpningskraft ved rømningsdørene
  • Luftutslippshastighet på 1,0 m/s eller 2,0 m/s
  • Trykkforhold i sikkerhetstrappen og i trappehuset.
  • Reguleringstider når du åpner og lukker rømningsdørene
  • Og mye mer

I tillegg til omvisninger, er sikkerhetslaboratoriet også tilgjengelig for opplærings- og demonstrasjonsformål. Ta kontakt med ditt regionale salgskontor.

  • Lær mer om trykkdifferansesystemer (PDS)
  • Applikasjonsbrosjyre - Trykkdifferansesystemer (pdf - 5,81 MB)
Historikk

1978

Belimo Fire Damper Actuator - 1978

FM6 er den første aktuatoren med fjærretur som, blant annet, også er montert på brannspjeld. Spjeldet er alltid lukket (sikkerhetsfunksjon) med den installerte strammefjæren. Spindelklemmetilkoblingen muliggjør direkte montering på spjeldakslingen.

1982

Belimo Fire Damper Actuator - 1982

FS-serien er den første kompakte aktuatoren med fjærretur for brannspjeld som lanseres i Belimo oransje. For første gang har det blitt bygd inn to mikrobryteren for å gi tilbakemelding om spjeldposisjonen. Aktuatoren (spjeldet) kan justeres manuelt med en håndsveiv.

1988

Belimo Fire Damper Actuator - 1988

Lansering av sikkerhets- og driftssystemet SBS, som har modulær oppbygning og består av en BS30-stengemekanisme, en BAL70 mekanisk utløser og en BMF aktuator med fjærretur. Form-fit stålgir for enda mer sikkerhet.

1995

Belimo Fire Damper Actuator - 1995

Markedslansering av BF som første brannspjeldmotor med fast koblet termoelektrisk utløser (BAE), form-fit stålgir og strømreduksjon for å redusere energiforbruket i endeposisjon (spjeld åpent).

1996

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1996

Den første aktuatoren (BR) for regulering av røykavtrekksspjeldene ble lansert på markedet kort tid etter storbrannen på flyplassen i Düsseldorf (Tyskland). Denne brannen var starten på diskusjonene om røykavtrekk for rømnings- og redningsruter. 2-tråds-teknologi brukes her for første gang for sikker regulering av aktuatorene (spjeld).

1998

Belimo Fire Damper Actuator - 1998

Lansering av den kompakte brannspjeldmotoren BLF. Den muliggjør økonomisk motorisering av små til mellomstore brannspjeld. Aktuatoren er utstyrt med en kortslutningssikker termoelektrisk utløser (BAE).

1999

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 1999

BE markerer lanseringen av en kraftig og robust aktuator for røykstyring for motorisering av store røykavtrekksspjeld på markedet. Denne aktuatoren har også strømreduksjon for å redusere energiforbruket i endeposisjon (spjeld åpent/lukket).

2007

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2007

Utvidelse av produktutvalget for aktuatorer for røykstyring slik at det inkluderer en kompakt og kraftig aktuator. BLE-aktuatoren muliggjør økonomiske og effektive røykavtrekksløsninger for store rom med røykavtrekksspjeld fordelt over hele området.

2015

Belimo Fire Damper Actuator - 2015

Markedslansering av de svært kompakte og kraftige brannspjeldmotorene BFL/BFN med patentert spjeldlås "Safety Position Lock™". Den tilpassede momentgraderingen muliggjør økonomisk motorisering av små til mellomstore brannspjeld.

2019

Belimo Smoke Control Damper Actuator - 2019

Markedslansering av de svært kompakte og kraftige aktuatorene for røykstyring BEE/BEN med patentert spjeldlås "Safety Position Lock™". Den tilpassede momentgraderingen muliggjør økonomisk motorisering av små til mellomstore røykavtrekksspjeld.

Vis produkter

  • Brannspjeldmotorer
  • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
  • Trykkdifferansesystem (PDS)

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)