Σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου
Αξιοπιστία αποδεδειγμένη πολλές φορές
Συμπαγείς, με αντοχή στη θερμοκρασία και στεγανής εφαρμογής 2-οδοι και 3-οδοι τύποι που κινούνται με ενεργειακά αποδοτικούς περιστροφικούς κινητήρες. Οι αξιόπιστες σφαιρικές βαλβίδες διαθέτουν το χαρακτηριστικό δίσκο της Belimo και εγγυώνται μια χαρακτηριστική καμπύλη βαλβίδας ίσων ποσοστών.
-
Technical brochure – Water applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Application brochure – Air handling units
(pdf -
8,97 MB)
Υδρονικά HVAC – ό,τι πολυτιμότερο για έργα ανακαίνισης κτιρίων.
Ο έξυπνος έλεγχος των ψυκτικών φορτίων, των θερμικών φορτίων και των φορτίων εξαερισμού έχει μεγάλη επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το κύκλωμα θέρμανσης και ψυχρού νερού, δηλαδή τα υδρονικά συστήματα ενός κτιρίου.
Παραγωγή
- Η μηδενική απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο μειώνει το λειτουργικό κόστος.
- Η αξιοπιστία του σχεδιασμού είναι το πρώτο βήμα για βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
Διανομή
- Οι διακυμάνσεις πίεσης στη διανομή οδηγούν σε χαμηλότερη έξοδο ισχύος.
- Κάνουν αισθητή τη ροή της ενέργειας.
Ζώνη
- Έλεγχος ζώνης βάσει ζήτησης.
Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Το πλεονέκτημα της Belimo
Έλεγχος θερμοκρασίας με υψηλή ικανότητα απόκρισης
Οι δοκιμασμένες σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες όταν οι θερμοκρασίες πρέπει να ελέγχονται γρήγορα και με ακρίβεια. Μηχανοκίνητες με γρήγορης λειτουργίας κινητήρες, εγγυώνται τη μέγιστη αποδοτικότητα και σύντομους χρόνους απόκρισης σε όλους τους βρόχους ελέγχου.
Σειρά προϊόντων
Πλεονεκτήματα των σφαιρικών βαλβίδων ελέγχου Belimo
1. Απόλυτη ακεραιότητα στεγανοποίησης
- Όλα σε ένα: Βαλβίδα ελέγχου και βαλβίδα απομόνωσης
- Χωρίς ενεργοποίηση και απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο
2. Βέλτιστα χαρακτηριστικά ροής
- Όλα σε ένα: Βαλβίδα ελέγχου και βαλβίδα απομόνωσης
- Χωρίς ενεργοποίηση και απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο
3. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελέγχου
- Εξαιρετική σταθερότητα ελέγχου και περιορισμένη τάση ταλάντωσης
- Βέλτιστη δυνατή άνεση
4. Δεν απαιτείται ροπή συγκράτησης
- Υψηλή σχέση ρύθμισης
- Ανώτερη δυνατότητα ελέγχου στο εύρος ανοίγματος
5. Περιορισμένο βάρος
- Απλούστερη επιλογή κινητήρων
- Το μέγεθος του κινητήρα δεν εξαρτάται από τη διαφορική πίεση
- Χαμηλού κόστους και ενεργειακά αποδοτικοί κινητήρες
6. Χαμηλό ύψος εγκατάστασης
- Περιορισμένες απαιτήσεις χώρου και συνεπώς αυξημένη ελευθερία σχεδιασμού
7. Περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Λιγότερο δαπανηρή ηλεκτρική εγκατάσταση
8. Αυτοκαθαριζόμενος σφαιρικός σχεδιασμός
- - Χωρίς εμπλοκές, χωρίς συντήρηση, υψηλή ασφάλεια λειτουργίας
-
Brochure - 8 reasons to use a characterised control valve
(pdf -
2,41 MB)
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε. Κατα παραγγελία, τοποθετούμε τον κινητήρα σε μια βαλβίδα και δημιουργούμε μια προτοποθετημένη διάταξη από εξαρτήματα σωλήνων, αισθητήρια, συνδέσεις και πολλά άλλα.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Πλήρως προκατασκευασμένη και δοκιμασμένη διάταξη (π.χ. ακεραιότητα στεγανοποίησης) με εξαρτήματα της επιλογής σας.
- Κατόπιν αιτήματος με εύκαμπτες σωληνώσεις, με ειδικές επιστρώσεις ή μόνωση.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου). Για αποδοτικές συσκευές θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού (π.χ. Belimo Energy Valve™), προετοιμάζουμε για εσάς την πλήρη έναρξη χρήσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές
Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. Οι σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Δοκιμασμένη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια
- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος σε σύγκριση με τις συμβατικές βαλβίδες που συμβάλλει στην πιστοποίηση LEED
- Οι στεγανής εφαρμογής σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου αποτρέπουν διαρροές της βαλβίδας και συνεπώς απώλειες ενέργειας
- Εγγύηση 5 ετών για όλα τα προϊόντα Belimo
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Οι σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Ποσοστό διαρροής 0% για αυξημένη αποδοτικότητα της μονάδας
- Κινητήρες με ελατήριο επαναφοράς και ασφαλείς σε αστοχία ενεργοποιητές ανοίγουν ή κλείνουν τη βαλβίδα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Στεγανή απομόνωση έως 16 bar για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας
- Οι τιμές Kvs είναι παρόμοιες με εκείνες των βαλβίδων έδρας ιδίου μεγέθους που δεν απαιτούν πρόσθετο σχεδιασμό συστήματος
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Οι σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Εύκολη επιλογή, εγκατάσταση και απλό σέρβις
- Στεγανή απομόνωση έως 16 bar για τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας
- Συνδυάζει την υψηλή ικανότητα απομόνωσης μιας σφαιρικής βαλβίδας με έναν ειδικό δίσκο ο οποίος διασφαλίζει τα χαρακτηριστικά ροής ίσων ποσοστών για την τήρηση των απαιτήσεων των προδιαγραφών
- Τα μοντέλα MF με επιτόπου επιλέξιμο σήμα ελέγχου και ανατροφοδότησης και χρόνο λειτουργίας συνταυτίζουν τις ακολουθίες σχεδιασμού και τις απαιτήσεις ελεγκτή
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Η τεχνολογία σφαιρικής βαλβίδας ελέγχου αποτρέπει την απόφραξη από θραύσματα και διασφαλίζει τη διατήρηση της ροής στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης
- Η στεγανή απομόνωση έως 14 bar διασφαλίζει την αξιόπιστη λειτουργία
- Τα χαρακτηριστικά ροής ίσων ποσοστών παρέχουν βέλτιστο έλεγχο του πηνίου
- Η τεχνολογία μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες παρέχει ακριβή και αθόρυβη λειτουργία για τη διατήρηση ενός άνετου περιβάλλοντος κτιρίου
Διαχειριστές εγκαταστάσεων / συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Οι σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου της Belimo παρέχουν τα εξής:
- Ποσοστό διαρροής 0% για αυξημένη αποδοτικότητα της μονάδας και άνεση κτιρίου
- Ο έλεγχος με χαρακτηριστική καμπύλη βαλβίδας ίσων ποσοστών αποτρέπει το «κυνήγι» του βρόχου ελέγχου αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και της βαλβίδας
- Η τεχνολογία σφαιρικής βαλβίδας ελέγχου αποτρέπει την απόφραξη από θραύσματα και διασφαλίζει τη διατήρηση της ροής στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης
- Εύκολη επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση για έργα βελτίωσης ή αντικατάστασης παλαιών συστημάτων
- Γρήγορη παράδοση και τεχνολογία online
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Συνήθεις ερωτήσεις
-
Βίντεο για την παροχή οδηγιών
-
Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit
Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM
Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία μόνο όταν είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή το λογισμικό Autodesk Revit.
-
Επισκεφτείτε τη σελίδα Autodesk