Επαναστατικές
βαλβίδες πεταλούδας ελέγχου
Βαλβίδες πεταλούδας
Η πιο έξυπνη βαλβίδα πεταλούδας στην αγορά
Οι βαλβίδες πεταλούδας με κινητήρες έχουν αναπτυχθεί ειδικά για εφαρμογές θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, πληρώντας όλες τις απαιτήσεις. Προσφέρουν μεγάλο εύρος επιλογών για διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών 2-οδου ελέγχου και ανοίγματος/κλεισίματος με ονομαστικά μεγέθη που εκτείνονται από DN 25 έως DN 700, καθώς και 3-οδους συνδυασμούς για εφαρμογές ελέγχου και εναλλαγής με ονομαστικά μεγέθη που εκτείνονται από DN 100 έως DN 300.
Σειρά προϊόντων
Επαναστατικές νέες βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο από DN 100 έως DN 150
Αποχαιρετήστε την υψηλή κατανάλωση ενέργειας, τη μη αποδοτικότητα, την απουσία άνεσης και τα υψηλά κόστη εξαιτίας παλαιών βαλβίδων. Κάναμε μια επανάσταση στον κλάδο της βιομηχανίας αφήνοντας πίσω μας αυτά τα προβλήματα, μαζί με τη φασαρία του να βρούμε συμβατές λύσεις αντικατάστασης, ένα στοιχείο του παρελθόντος. Χάρη στις νέες βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο, που εκτείνονται από DN 100 έως DN 150 όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν λυθεί για εσάς. Ελάστε μαζί μας σε ένα ταξίδι προς τις βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Μάθετε περισσότερα για τις νέες βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο στην εκδήλωση για την κυκλοφορία του προϊόντος:
Βασικά οφέλη των βαλβίδων πεταλούδας ελέγχου της Belimo
Οι βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο της Belimo είναι η έξυπνη, ενεργειακά αποδοτική και αξιόπιστη λύση για εφαρμογής μεγάλης ροής στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Ταιριάζουν ιδανικά σε εφαρμογές θέρμανσης, ψύκτη και πύργου ψύξης, συστήματα εναλλαγής, καθώς και εφαρμογές ελέγχου για μεγάλα συστήματα εξαερισμού και εφαρμογές παράκαμψης. Τα οφέλη του νέου προϊόντος περιλαμβάνουν:
- Έξυπνος κινητήρας JR και PR που επιτρέπει την ομαλή και αποδοτική λειτουργία και διασφαλίζει ότι οι βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο λειτουργούν με μεγάλη ακρίβεια
- Η στεγανή διακοπή οδηγεί σε εξοικονομήσεις ενέργειας στις εφαρμογές θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού, καθώς και σε εξοικονομήσεις χρημάτων
- Απλή εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, και συντήρηση με την εφαρμογή Assistant
- Πρόσβαση σε επιλογές διάγνωσης με την εφαρμογή
- Παράμετροι εφαρμογής, όπως το χαρακτηριστικό ελέγχου γραμμικότητας ή ίσων ποσοστών, καθώς και άλλα κοινώς χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα διαύλου BACnet MS/TP, το πρωτόκολλο Modbus RTU και Belimo MP-Bus μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν
- Οι αισθητήρες θερμοκρασίας μπορούν να συνδεθούν για να δημιουργήσουν ένα βελτιστοποιημένο σύστημα
- Το προϊόν ξεχωρίζει για την ποιότητα, την ευελιξία, την αξιοπιστία, και την ανθεκτικότητα
Η αποδοτικότητα και η αδιμφισβήτητη αξιοπιστία είναι θεμελιώδους σημασίας σε κρίσιμες εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης ροής
-
Application brochure – Chillers and cooling towers
(pdf -
5,26 MB)
-
Application brochure – Heat Generation
(pdf -
6,14 MB)
Μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό
- Με τον νέο μας ενεργοποιητή JR για το εύρος DN 100 έως 150, παρουσιάζουμε επίσης ένα εντελώς νέο και μοναδικό μικροτσίπ υψηλής απόδοσης για τους κινητήρες θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, το M600. Καθιστά δυνατές νέες λειτουργίες και πηγαίνει τις βαλβίδες πεταλούδας Belimo σε άλλο επίπεδο.
- Η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση παραμένει αδιαμφισβήτητη καθώς βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας βάσει της τελευταίας έρευνας, την εμπειρογνωμοσύνη των έμπειρων μηχανικών και τα σχόλια των πελατών. Η καινοτομία βρίσκεται στο κέντρο της εγγύησής μας για ποιότητα, δίνοντάς μας ώθηση να δημιουργούμε προϊόντα που όχι μόνο πληρούν, αλλά ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Αυτό συνέβη και όταν αναπτύξαμε την γκάμα προϊόντων βαλβίδας πεταλούδας για έλεγχο από DN 100 έως DN 150.
- Οι νέες βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο έχουν σχεδιαστεί με υλικά υψηλότερης δυνατής ποιότητας για να διασφαλίσουν την αντοχή και την αξιοπιστία. Έχουμε αποδείξει τα παραπάνω και σε συνθήκες πραγματικής χρήσης, αλλά και στα εργαστήριά μας σε πάνω από 1 εκατομμύριο κύκλους δοκιμών. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκαν με επιτυχία η στιβαρότητα, η αξιοπιστία και η αντοχή στο νερό. Επιπλέον, όλες οι σχετικές δοκιμές πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικές εταιρείες. Τα προϊόντα μας υποστηρίζονται από 5ετή εγγύηση.
Η νέα γκάμα προϊόντων με βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο με μια ματιά
- Με την κυκλοφορία των νέων βαλβίδων πεταλούδας για έλεγχο, η επιτυχημένη σειρά προϊόντων με κινητήρα PR έχει τώρα βελτιωθεί περαιτέρω με το νέο μέλος της οικογένειας, το προϊόν JR. Αυτή η προσθήκη μάς επιτρέπει να καλύψουμε μια ευρεία γκάμα προηγμένων εφαρμογών, από DN 100 έως και DN 300. Περισσότερα νέα σύντομα!
- Επίσης, μην ξεχάσετε να δείτε την πλήρη σειρά των τρεχουσών βαλβίδων πεταλούδας, από το μικρό μέγεθος DN 25 έως και το τεράστιο μέγεθος DN 700.
Υδρονικά HVAC – ό,τι πολυτιμότερο για έργα ανακαίνισης κτιρίων
Ο έξυπνος έλεγχος των ψυκτικών φορτίων, των θερμικών φορτίων και των φορτίων εξαερισμού έχει μεγάλη επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι το κύκλωμα θέρμανσης και ψυχρού νερού, δηλαδή τα υδρονικά συστήματα ενός κτιρίου.
Παραγωγή
- Η μηδενική απώλεια ενέργειας με μηδενικό φορτίο μειώνει το λειτουργικό κόστος.
- Η αξιοπιστία του σχεδιασμού είναι το πρώτο βήμα για βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα.
Διανομή
- Οι διακυμάνσεις πίεσης στη διανομή οδηγούν σε χαμηλότερη έξοδο ισχύος.
- Κάνουν αισθητή τη ροή της ενέργειας.
Ζώνη
- Έλεγχος ζώνης βάσει ζήτησης.
Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
8 λόγοι για τη χρήση βαλβίδων πεταλούδας της Belimo
1. Ευέλικτες επιλογές χρήσης
2. Απόλυτη ακεραιότητα στεγανοποίησης
3. Σχεδιασμός για εξοικονόμηση ενέργειας
4. Περιορισμένο βάρος και χαμηλό ύψος εγκατάστασης
5. Διαφανής επικοινωνία
6. Απρόσκοπτη ενσωμάτωση αισθητηρίων
7. Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας
8. Κατάλληλες για εφαρμογές αξιόπιστου ελέγχου
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Προϊόντα επί παραγγελία. Μικρότερη προσπάθεια, μεγαλύτερο κέρδος.
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε. Κατα παραγγελία, τοποθετούμε τον κινητήρα σε μια βαλβίδα και δημιουργούμε μια προτοποθετημένη διάταξη από εξαρτήματα σωλήνων, αισθητήρια, συνδέσεις και πολλά άλλα.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Πλήρως προκατασκευασμένη και δοκιμασμένη διάταξη (π.χ. ακεραιότητα στεγανοποίησης) με εξαρτήματα της επιλογής σας.
- Κατόπιν αιτήματος με εύκαμπτες σωληνώσεις, με ειδικές επιστρώσεις ή μόνωση.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου). Για αποδοτικές συσκευές θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού προετοιμάζουμε για εσάς την πλήρη έναρξη χρήσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
Belimo Assistant 2
Με την εφαρμογή Belimo Assistant 2, οι 2-οδες ή 3-οδες βαλβίδες πεταλούδας για έλεγχο, καθώς και οι 3-οδες βαλβίδες πεταλούδας για εναλλαγή μπορούν να παραμετροποιούνται μέσω επικοινωνίας εγγύς πεδίου (NFC). Η επικοινωνία εγγύς πεδίου NFC λειτουργεί χωρίς ρεύμα και καθιστά δυνατή την εύκολη έναρξη χρήσης, παραμετροποίηση και συντήρηση απευθείας από μια συσκευή smartphone.
-
Διαδικασία: Θέση σε λειτουργία 2-οδες ανοιχτό-κλειστό BFV
-
Διαδικασία: Θέση σε λειτουργία 2-οδες Έλεγχος BFV Ισων ποσοστών
-
Διαδικασία: Θέση σε λειτουργία 2-οδες Έλεγχος BFV Γραμμικό
-
Διαδικασία: Θέση σε λειτουργία 3-οδες Έλεγχος BFV
-
Διαδικασία: Θέση σε λειτουργία 3-οδες Εναλλαγή BFV
-
Google Play
-
App Store
Λύση Belimo RetroFIT+ για βαλβίδες πεταλούδας άλλων κατασκευαστών
Η Belimo παράγει κινητήρες γενικής χρήσης για μηχανοκίνητες υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Με την βοήθεια απλών προσαρμογέων, οι κινητήρες μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε ήδη εγκατεστημένες βαλβίδες πεταλούδας άλλων κατασκευαστών.
Κινητήρες της Belimo
Είτε πρόκειται για βασικούς κινητήρες για άνοιγμα/κλείσιμο ή εφαρμογές 3-ων σημείων, BACnet κινητήρες για αναλογικές εφαρμογές και εφαρμογές διαύλου ή αξιόπιστους κινητήρες – οι κινητήρες της Belimo έχουν σχεδιαστεί για γενική χρήση ως λύσεις αντικατάστασης.
Σύνδεσμος RetroFIT+
Προσαρμογέας για σύνδεση σε βαλβίδες πεταλούδας άλλων κατασκευαστών και κινητήρες JR ή PR της Belimo: ZPR05...ZPR15.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
- Ιστορίες επιτυχίας
Η προστιθέμενη αξία για εσάς ως πελάτης της Belimo.
Οι καινοτόμες βαλβίδες πεταλούδας της Belimo για εφαρμογές ελέγχου, άνοιγμα/κλείσιμο και εναλλαγή, κάνουν τη ζωή των πελατών μας ευκολότερη και πιο ευχάριστη, όπως ποτέ ξανά.
Γενικοί εργολάβοι/επενδυτές
- Γρήγορη απόσβεση χάρη στα χαμηλά έξοδα επένδυσης
- Περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας
- Αξιόπιστος έλεγχος και βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος με εγγύηση 5 ετών
Σύμβουλοι μηχανικοί
- Ευέλικτες επιλογές χρήσης, όπως βαλβίδα πεταλούδας για έλεγχο, άνοιγμα/κλείσιμο και εναλλαγή
- Ακριβής σχεδιασμός χάρη στις μεταβλητές τιμές Kvs των βαλβίδων πεταλούδας για έλεγχο της Belimo
- Επιλέξιμη χαρακτηριστική καμπύλη ίσων ποσοστών ή γραμμική, παραμετροποιήσιμη με την εφαρμογή Belimo Assistant App
- Δωρεάν επιλογή ελέγχου (BACnet, Modbus, MP-Bus ή αναλογικό σήμα), ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, ασφαλής από αστοχία επιλογή και γενικής χρήσης τροφοδοσία ισχύος από 24 έως 240 V
- Ευελιξία σχεδιασμού χάρη στην κόμπακτ και ελαφριά κατασκευή
- Περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
- Πρόσβαση σε δεδομένα διάγνωσης και εφαρμογής με BACnet ή Modbus
- Απρόσκοπτη ενσωμάτωση μέτρησης θερμοκρασίας με δύο ενσωματωμένες εισόδους μέτρησης για ενεργά ή παθητικά αισθητήρια θερμοκρασίας
- Δωρεάν επιλογή ελέγχου (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus ή αναλογικό σήμα), ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, ασφαλής από αστοχία επιλογή και γενικής χρήσης τροφοδοσία ισχύος από 24 έως 240 V
- Γρήγορα προσβάσιμοι ακροδέκτες απλής ενεργοποίησης για την ηλεκτρική σύνδεση
- Απλή, εξοικονόμηση χρόνου θέσης σε λειτουργία, ρύθμισης παραμέτρων και διαγνωστικά με την εφαρμογή Belimo Assistant App μέσω NFC, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο
- Διαισθητική ροής εργασίας θέσης σε λειτουργία με την εφαρμογή Belimo Assistant App
Ειδικοί χονδρέμποροι
- Διαθέσιμο ως βαλβίδα πεταλούδας για έλεγχο, άνοιγμα/κλείσιμο ή εναλλαγή
- Ευελιξία εφαρμογής μέσω της δωρεάν επιλογής ελέγχου (BACnet, Modbus, MP-Bus ή αναλογικό σήμα), ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, ασφαλής από αστοχία επιλογή και γενικής χρήσης τροφοδοσία ισχύος από 24 έως 240 V
- Αξιόπιστος έλεγχος και βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος με εγγύηση 5 ετών
Εγκαταστάτες / κατασκευαστές
- Ευχάριστος χειρισμός χάρη στην κόμπακτ και ελαφριά κατασκευή
- Γρήγορη συναρμολόγηση μέσω του ευρηματικού συνδυασμού βαλβίδας-κινητήρα που αφορά μόνο μερικές βίδες και πρακτική λαβή χειρός στον κινητήρα
- Απλός προσδιορισμός θέσης μέσω της ορατής ένδειξης θέσης
Ιδιοκτήτες κτιρίων
- Περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας
- 0% διαρροές με πίεση κλεισίματος έως 14 bar (ρυθμός διαρροής Α, στεγανό)
- Αξιόπιστη λειτουργία σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της βαλβίδας
- Εύκολες προσαρμογές στις αλλαγές ισχύος ή δυνατότητα επεκτάσεων εγκατάστασης
Χειριστές, διαχειριστές εγκαταστάσεων
- Απλός προσδιορισμός θέσης μέσω της ορατής ένδειξης θέσης
- Απλά διαγνωστικά και προσαρμογή παραμέτρων με την εφαρμογή Belimo Assistant App
- Απρόσκοπτη ενσωμάτωση μέτρησης θερμοκρασίας με δύο ενσωματωμένες εισόδους μέτρησης για ενεργά ή παθητικά αισθητήρια θερμοκρασίας
- Αξιόπιστος έλεγχος και βαλβίδα ανοίγματος/κλεισίματος με εγγύηση 5 ετών
- Χωρίς συντήρηση
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Συνήθεις ερωτήσεις
-
Βίντεο για την παροχή οδηγιών
-
Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Το Belimo RetroFIT+ App σάς προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να βρείτε την τέλεια αντικατάσταση για τους ξεπερασμένους ή ελαττωματικούς κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρες της Belimo και για πολλούς άλλους πόρους εξοπλισμού.
Είτε αφορά εφαρμογές αερισμού ή νερού, για εκμοντερνισμό ή αντικατάσταση του συστήματός σας – η εφαρμογή μας γρήγορα θα σας οδηγήσει στο ιδανικό προϊόν Belimo που ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο της απαιτήσεις σας, ενώ ταυτόχρονα σάς προσφέρει μέγιστη ποιότητα και απόδοση.
H εφαρμογή RetroFIT+ διευκολύνει τη δημιουργία και τον σχεδιασμό των έργων αντικατάστασης Belimo.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM πρόσθετο για το Autodesk Revit
3D μοντέλα δεδομένων με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του πρόσθετου BIM
Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μία βάση δεδομένων και στη συνέχεια να τα προσθέτετε στο έργο μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα μέσω drag & drop. Έτσι, όλοι οι χρήστες BIM έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα δομημένα και ταξινομημένα στη μορφή Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί επιτυχώς μόνο εάν το λογισμικό Autodesk Revit είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή.
-
Επισκεφθείτε τη σελίδα της Autodesk