1. Αρχική σελίδα
  2. Systems

Κολεκτέρ ενέργειας

Belimo κολεκτέρ ενέργειας για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης

Ο συνδυασμός των κολεκτέρ από ανοξείδωτο χάλυβα και των δοκιμασμένων σφαιρικών βαλβίδων Belimo δεν προσφέρει μόνο ποιότητα και αξιοπιστία στο υψηλότερο επίπεδο. Σε συνδυασμό με ένα μεγάλο εύρος λύσεων μηχανοκίνησης, διατίθενται εντελώς νέες δυνατότητες στο σχεδιασμό της επιφανειακής θέρμανσης και ψύξης. Επιπλέον, οι βουλωμένες και διαρρέουσες βαλβίδες ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

  • Κατάλληλο για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης
  • Αποδεδειγμένη τεχνολογία σφαιρικών βαλβίδων για βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά ελέγχου
  • Ανθεκτική και χωρίς συντήρηση τεχνολογία κινητήρων
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
  • Κατάλληλο για όλα τα κοινά ερμάρια κολεκτέρ
  • Flyer – Belimo Energy Manifold for heating and cooling applications (pdf - 1,31 MB)

Κολεκτέρ ενέργειας με μεγάλη προστιθέμενη αξία

ICON_Low-Power-Consumption

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

ICON-zonetight-zero-Leakage

Χωρίς διαρροή

belimo_connectivity_rgb_300x170

Συνδεσιμότητα

Παραγγελία, αποσυσκευασία, σύνδεση

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Με τον διανομέα ενέργειας που διαθέτουμε, όχι μόνο εξασφαλίζουμε τη βέλτιστη συμπεριφορά ελέγχου, αλλά ανοίγουμε και νέους δρόμους στον τομέα εφαρμογής της επιφανειακής θέρμανσης και ψύξης με τον συνδυασμό κινητήρα-βαλβίδας. Κατόπιν αιτήματος, παραδίδουμε τα εξαρτήματά μας προσυναρμολογημένα, με το σωστό μήκος καλωδίου, το κατάλληλο συνδετικό βύσμα και την επιθυμητή παραμετροποίηση, για γρήγορη εγκατάσταση και έναρξη χρήσης επί τόπου.

Σειρά προϊόντων

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Κολεκτέρ ενέργειας

  • Προβολή προϊόντων

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

belimo_energy-manifold_energy-consumption


Στο παρελθόν, τα κολεκτέρ ήταν εξοπλισμένα με ηλεκτροθερμικούς γραμμικούς κινητήρες βαλβίδας έδρας. Αυτοί οι κινητήρες έπρεπε να βρίσκονται υπό μόνιμη τάση για να εκτελούν τη λειτουργία τους σε λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας. Χάρη στη χρήση μιας σφαιρικής βαλβίδας Belimo με περιστροφικό κινητήρα, η απαίτηση ενέργειας μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο.

Ακόμη και χωρίς τον κινητήρα συνδεδεμένο, η θέση της σφαίρας δεν αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται ροπή συγκράτησης για τη διατήρηση της θέσης της βαλβίδας. Αφού επιτευχθεί η καθορισμένη θέση, η κατανάλωση ισχύος μπορεί να μειωθεί δραστικά (στα 0,2 W), με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του τρέχοντος λειτουργικού κόστους. Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, αυτό σημαίνει σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους.

Απόλυτη στεγανότητα

Η βαλβίδα στεγανής εφαρμογής του Belimo κολεκτέρ ενέργειας αποτρέπει αξιόπιστα την εσωτερική διαρροή στην κλειστή τροφοδοσία και, συνεπώς, την ανεπιθύμητη απώλεια ενέργειας σε μηδενικό φορτίο. Με τη χρήση του Belimo κολεκτέρ ενέργειας με τεχνολογία σφαιρικής βαλβίδας, καταναλώνεται λιγότερη ενέργεια και το κόστος λειτουργίας μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 

Η μοναδική κατασκευή της χαρακτηριστικής βαλβίδας αποτρέπει τις εναποθέσεις ρύπων. Αυτό εξασφαλίζει αξιόπιστη διανομή της ενέργειας ψύξης ή θέρμανσης ακόμη και μετά από μεγαλύτερες περιόδους ακινησίας.

belimo_energy-manifold_tightness

Απλή και γρήγορη στερέωση

belimo_energy-manifold_mounting


Το κολεκτέρ μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα με ένα σύστημα κλικ χωρίς εργαλεία. 
Οι κινητήρες μας μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στις σφαιρικές βαλβίδες ελέγχου χωρίς εργαλεία, χρησιμοποιώντας το σύστημα κλικ. Κατόπιν αιτήματος, οι κινητήρες είναι ήδη εξοπλισμένοι με συνδετικά βύσματα και συνδέονται απευθείας στο κουτί σύνδεσης της Belimo.

Τεχνολογία κινητήρα με ικανότητα επικοινωνίας

Η συνδεσιμότητα αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των προϊόντων μας. Οι κινητήρες μας υποστηρίζουν όλα τα κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας κτιριακού αυτοματισμού.

belimo_energy-manifold_communication

Ρύθμιση παραμέτρων για συγκεκριμένη εφαρμογή

belimo_energy-manifold_configuration


Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Με το αρθρωτό Belimo κολεκτέρ ενέργειας μπορούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος απαιτήσεων, εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήμα.

  • Πλεονεκτήματα πελατών
  • Λογισμικό
Πλεονεκτήματα πελατών

Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές

investor

Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. 

  • Χαμηλό κόστος ενέργειας
  • Απόλυτη στεγανότητα
  • Αξιοπιστία του συνδυασμού κινητήρα-βαλβίδας
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Αρχιτέκτονες

architect

Επικεντρώνεστε στη δημιουργικότητα και στη λειτουργικότητα. Σχεδιάζετε τα κτίρια και είστε υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον λειτουργικό, τεχνικό και οικονομικό προγραμματισμό των κτιρίων.

  • Ελεύθερη επιλογή ενσωμάτωσης
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Σύμβουλοι μηχανικοί

consulting-engineer

Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας.

  • Ελεύθερη επιλογή ενσωμάτωσης
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής

system-integrator

Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. 

  • Ελεύθερη επιλογή ενσωμάτωσης
  • Απλή και γρήγορη στερέωση (λύση "όλα σε ένα")
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Ειδικοί χονδρέμποροι

wholesaler

Για τους πελάτες σας βασίζεστε στην υψηλή διαθεσιμότητα, την εύκολη επιλογή και τους σύντομους χρόνους παράδοσης των προϊόντων που προσφέρετε. Απαιτείτε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη από τους προμηθευτές σας.

  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων

installer

Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα.

  • Απλή και γρήγορη στερέωση (λύση "όλα σε ένα")
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Ιδιοκτήτες κτιρίων

building-owner

Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο.

  • Χαμηλό κόστος ενέργειας
  • Απόλυτη στεγανότητα
  • Απλή και γρήγορη στερέωση (λύση "όλα σε ένα")
  • Αξιοπιστία του συνδυασμού κινητήρα-βαλβίδας
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων

facility-manager

Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

  • Αξιοπιστία του συνδυασμού κινητήρα-βαλβίδας
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών

Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού

oem

Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές στα προϊόντα σας. Αναζητάτε πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Υψηλής ποιότητας και μοναδικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή σας προσθέτουν αξία και σας επιτρέπουν να ξεχωρίζετε από τους ανταγωνιστές σας. Η άριστη τεχνική υποστήριξη και η απλή επιχειρηματική συναλλαγή είναι αυτονόητη για εσάς.

  • Απλή και γρήγορη στερέωση (λύση "όλα σε ένα")
  • Δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εφαρμογών
Λογισμικό

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.

Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.

Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.5) (msi - 70,53 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Συνήθεις ερωτήσεις
  • Βίντεο για την παροχή οδηγιών
  • Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Βίντεο: Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Belimo RetroFIT+ App

    Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
     

    Χρήση λειτουργίας σάρωσης

    Υποβολή αιτήματος στην υποστήριξη

    Αναζήτηση ονόματος προϊόντος

    Αναζήτηση παραμέτρων

    Αναζήτηση μετρήσεων

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Λογισμικό ρύθμισης και διάγνωσης για κινητήρες MF/MP/MOD/LON/KNX, συμπεριλαμβανομένης της πυροπροστασίας.
Για συστήματα Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)


Υπολογιστής μήκους καλωδίου MP-Bus
Ο υπολογιστής ενσυρμάτωσης MP υπολογίζει τη ζητούμενη κατανάλωση ισχύος για τη διάταξη του μετασχηματιστή, καθώς και το μέγιστο μήκος για καλώδιο 1 κλάδου MP.

  • MP-Bus cable length calculator (xlsm - 739 KB)


Εργαλείο VRP-M
Λογισμικό προσαρμογής και διάγνωσης για την έναρξη χρήσης, τη ρύθμιση και την παρακολούθηση εφαρμογών όγκου αέρα και πίεσης, βασιζόμενο στη λύση συστήματος VAV-Universal VRP-M V3.

  • VRP-M-Tool - Version 2.0.11 (zip - 5,76 MB)

Εργαλείο σέρβις ZTH EU

New ZTH

Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit

autodesk

Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM

Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία μόνο όταν είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή το λογισμικό Autodesk Revit.

  • Επισκεφτείτε τη σελίδα Autodesk

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)