480005534_1920x350

Μικρές συσκευές, μεγάλη επιρροή.
Εξασφάλιση ενεργειακής απόδοσης

Κορυφαία ενεργειακή απόδοση

Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το περίπου 40% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Ο έξυπνος έλεγχος των ψυκτικών φορτίων, των θερμικών φορτίων και των φορτίων εξαερισμού έχει μεγάλη επίδραση στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η Belimo αποτελεί πρότυπο για λύσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως ενεργοποιητές με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, τη Belimo Energy Valve™ και την τεχνολογία σφαιρικών βαλβίδων.
Με βελτιστοποιημένο και έξυπνο έλεγχο κτιρίων, μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους πόρους μας με βιώσιμο τρόπο. Η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στα κτίρια μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει σημαντικά στη διακοπή της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Μάθετε από τον Andy σχετικά με τους ενεργοποιητές της χαμηλότερης κατανάλωσης ισχύος

Οι ενεργοποιητές και οι βαλβίδες διαφραγμάτων της Belimo καταναλώνουν έως και 80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα, που επιτυγχάνεται με τη δυναμική ανίχνευση της δύναμης συγκράτησης της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες Οι μικρές συσκευές μας θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα του αύριο. 

 

Κορυφαία ενεργειακή απόδοση με την προηγμένη βαλβίδα πεταλούδας

Σχεδιασμένα ειδικά για εφαρμογές HVAC, οι προηγμένες διατάξεις βαλβίδων πεταλούδας προσφέρουν μια έξυπνη, ενεργειακά αποδοτική και αξιόπιστη λύση υψηλής ροής, που εστιάζει στην ευκολία της εγκατάστασης, στην ευελιξία της εφαρμογής και στη μακροζωία.

  • Βαλβίδα πεταλούδας
  • Προηγμένη βαλβίδα πεταλούδας της Belimo - Παρουσίαση

Εμφανής εξοικονόμηση ενέργειας Belimo Energy Valve™

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ προσφέρει ξεκάθαρη επιτήρηση ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλού ΔΤ (διαφορική θερμοκρασία). Οι αυτόματες αναφορές παρουσιάζουν στοιχεία για την πραγματική απόδοση και το ιστορικό της απόδοσης, προτείνοντας περαιτέρω δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι μια βαλβίδα ανεξαρτήτου πίεσης με δυνατότητα IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), που χρησιμοποιεί προηγμένες αναλύσεις με δυνατότητα cloud για να αξιοποιήσει πλήρως τα καταγεγραμμένα δεδομένα του συστήματος, παρέχοντας εξοικονόμηση και την πιο αποδοτική λειτουργία.

  • Belimo Energy Valve™

Μάθετε από τον Jon: πώς να επιλύετε το σύνδρομο χαμηλού ΔΤ.

ΔΤ είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ροής τροφοδοσίας και της ροής επιστροφής. Εάν ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης λειτουργεί με υπερβολική ποσότητα νερού, αυτή δεν μπορεί να μετατραπεί σε υψηλότερη ικανότητα θέρμανσης ή ψύξης. Ωστόσο, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ροής τροφοδοσίας και επιστροφής μειώνεται. Εμφανίζεται το επονομαζόμενο σύνδρομο χαμηλού ΔΤ. Αυτό επηρεάζει την απόδοση του ολοκληρωμένου συστήματος και έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετες ενεργειακές απαιτήσεις για τις αντλίες και τη γεννήτρια. Πιθανές αιτίες για το σύνδρομο χαμηλού ΔΤ είναι η λειτουργική μόλυνση του εναλλάκτη θερμότητας, οι εσφαλμένα διαστασιολογημένες βαλβίδες ελέγχου, η έλλειψη υδρονικής εξισορρόπησης και οι διακυμάνσεις της διαφορικής πίεσης.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Μάθετε από τον Joerg: πώς να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση με τη βαλβίδα Energy Valve της Belimo

Η βαλβίδα Belimo Energy Valve προσφέρει πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες ώστε να εκτελεί ενεργειακή βελτιστοποίηση και να καθιστά πιο αποδοτικά τα συστήματα HVAC. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μείωση της θερμικής ενέργειας μέσω καλύτερου ποσοστού διαρροής και ελέγχου ανεξαρτήτου πίεσης.
 

Βαλβίδες ζώνης Belimo ZoneTight - αποδοτικές από κάθε άποψη

Η μοναδική τεχνολογία αυτοκαθαριζόμενης και στεγανής σφαιρικής βαλβίδας προλαμβάνει τις απώλειες κυκλοφορίας στα υδρονικά συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες.

  • Βαλβίδες ζώνης Belimo ZoneTight™

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)