UoO_1920x350

Το συγκρότημα Hatfield-Dowlin Complex έχει ως στόχο την άνεση των ενοίκων

  1. Αρχική σελίδα
  2. Κύρια σημεία

Ανταλλακτικό ενεργοποιητή βαλβίδας πεταλούδας

Το Συγκρότημα Hatfield-Dowlin του Πανεπιστημίου του Όρεγκον είναι μία από τις πιο προηγμένες αθλητικές εγκαταστάσεις στον κόσμο και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των κτιρίων και της άνεσης των ενοίκων.

Ο κινητήρας παρέχει αξιόπιστη ενσωμάτωση ψυχρού νερού και εξοικονομητή ψυχρού νερού

Η μονάδα ψυχρού νερού για το αθλητικό συγκρότημα Hatfield-Dowlin διαθέτει δύο ψύκτες 500 τόνων και δύο πύργους ψύξης που παρέχουν ψυχρό νερό σε δέκα μονάδες διαχείρισης αέρα που εξυπηρετούν την εγκατάσταση των περίπου 13.192 τετραγωνικών μέτρων [142.000 τετραγωνικών ποδιών]. Αναλόγως της θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και της ζήτησης σε ψύξη, η εγκατάσταση δύναται να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας.

Όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι στους 17,2°C [63°F] ή χαμηλότερη, το συγκρότημα χρησιμοποιεί έναν δωρεάν βρόχο ψύξης. Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ενός εξοικονομητή ψυχρού νερού σε συνδυασμό με πύργους ψύξης. Όταν η δωρεάν ψύξη δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης, ένας ή και οι δύο ψύκτες μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Η εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας επιτυγχάνεται μέσω του ανοίγματος και του κλεισίματος των βαλβίδων πεταλούδας.

Η λύση της Belimo για το συγκρότημα Hatfield-Dowlin περιελάμβανε την αντικατάσταση έξι βαλβίδων πεταλούδας (δύο βαλβίδες DN 150 [6"] και τέσσερις βαλβίδες DN 200 [8"]) με ενεργοποιητές της σειράς PR τελευταίας τεχνολογίας για τη βελτίωση της αξιοπιστίας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Οφέλη πελατών

  • Η αξιόπιστη λειτουργία μέσω του σχεδιασμού μιας έξυπνης αυτορυθμιζόμενης βαλβίδας επιτρέπει την ταχεία και αποδοτική εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας του κτιρίου για τη συσχέτιση της ψύξης με τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και την πληρότητα του κτιρίου
  • Εύκολη εγκατάσταση λόγω χαμηλότερου συνολικού ύψους και μειωμένου βάρους του ενεργοποιητή
  • Γρήγορες ρυθμίσεις προγραμματισμού στον χρόνο λειτουργίας και παροχή γρήγορων διαγνωστικών ελέγχων με τον ενεργοποιητή τεχνολογίας Near Field Communication (NFC) με smartphone
  • Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 80% με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες, μειώνει το κόστος του μετασχηματιστή και της καλωδίωσης
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Επισκόπηση έργου
Teaser_PR_960x

Ο πιο έξυπνος ενεργοποιητής βαλβίδας πεταλούδας

Teaser_PR_900x

Χαρακτηριστικά

  • Η τεχνολογία Near Field Communication (NFC) επιτρέπει γρήγορο προγραμματισμό, έλεγχο και θέση σε λειτουργία και αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο κινητήρας ακόμη και όταν δεν τροφοδοτείται, μπορεί να προγραμματιστεί
  • Τα έξυπνα αυτορυθμιζόμενα τελικά στοπ εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση και λιγότερη προσπάθεια για τον έλεγχο και τη θέση σε λειτουργία, και προσαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια ζωής της βαλβίδας
  • Χειροκίνητη παράκαμψη στην επιθυμητή θέση της βαλβίδας μεντη χρήση ενός αποσπώμενου χειροτροχού είτε ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος είτε είναι ενεργοποιημένος. Η θέση της βαλβίδας διατηρείται έως ότου ο χειροτροχός να αφαιρεθεί
  • Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 80% με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία κινητήρα DC χωρίς ψήκτρες
  • Αντικατάσταση - Αμερική
  • Αντικατάσταση - Ευρώπη
  • Αντικατάσταση - Ασία-Ειρηνικός

Επισκεφθείτε τον αντίστοιχο ιστότοπο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες

Americas

Σειρά προϊόντωνΤμήμα Ομίλου Αμερικής

ΗΠΑ, Καναδάς και Λατινική Αμερική

teaser-europe

Σειρά προϊόντωνΤμήμα Ομίλου Ευρώπης

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

shop-asia-pacific

Σειρά προϊόντωνΤμήμα Ομίλου Ασίας Ειρηνικού

Ασία, Αυστραλία και Ωκεανία