belimo_IAQ-products_stage-teaser

Produkter för god inomhusluftkvalitet

  1. Hem
  2. Hälsosam inomhusluft och energieffektiva HVAC-lösningar

Hur Belimo-produkter bidrar till hälsosam inomhusluftkvalitet (IAQ)

För att säkerställa kvaliteten på inomhusluften krävs ett mångsidigt tillvägagångssätt. Förutom systemdesign och regelbundet underhåll, krävs det tillförlitliga produkter. Belimo erbjuder ett komplett och innovativt sortiment av styrkomponenter för att bibehålla hälsosam inomhusluft med minimal energiförbrukning. Från noggranna, tillförlitliga givare, VAV-lösningar för behovsstyrd ventilation till snabbgående ställdon och Energy ValveTM, våra produkter kompletteras av vår omfattande expertis när det gäller att leverera effektiv HVAC-systemprestanda. Med sömlös integration till BMS och molnbaserad anslutbarhet, får användarna fullständig insyn i mätningarna av luftkvaliteten inomhus för kontinuerlig övervakning och styrning.

  • Broschyr – Vägledning för inomhusluftkvalitet (pdf - 2,55 MB)

Givare för mätning av luftkvaliteten inomhus

Det du inte kan mäta, kan du heller inte styra. Belimo erbjuder ett brett sortiment av rums- och kanalgivare för mätning av temperatur, relativ och absolut luftfuktighet, entapli, daggpunkt, CO2 och flyktiga organiska föreningar (VOC). Sortimentet inkluderar aktiva och passiva givare. Kanalgivarna har en robust design som överensstämmer med kraven enligt NEMA 4X/IP65.

Aktiva rumsgivare kan driftsättas och diagnostiserad med appen Belimo Assistant via en smartphone. Tack vare närfältskommunikation (NFC) kan man utföra konfigurationer även om givarna inte är strömanslutna. 

Förutom att givarna är noggranna, har Belimos givare en kort responstid och låg driftshastighet, vilket ger långsiktig stabilitet. De är skräddarsydda för snabb, felfri installation och driftsättning genom att erbjuda ett unikt snap-on-hölje, en avtagbar bakplatta, fjäderbelastade och avtagbara anslutningsplintar samt omvänt polaritetsskydd.

  • Belimo rumsgivare
sensors_healthcare_webpage_900x510

VAV-lösningar för behovsstyrd ventilation

belimo_VAV-Compact_Transparent

Luften vi andas påverkar vår hälsa och produktivitet. Därför är exakt styrning av luftflödet viktigt på alla arbetsplatser. Väldesignade system för variabel luftvolym (VAV) säkerställer att korrekt mängd frisk luft tillförs och att förorenad luft avlägsnas på ett kontrollerat sätt från utrymmet. Behovsstyrd drift hjälper till att maximera energieffektiviteten med den nödvändiga mängden luftflöde. För att uppnå detta är det ett utmärkt sätt att mäta CO2-nivåer i rummet, eftersom det är en pålitlig indikator på luftens friskhet. Dessutom möjliggör VAV-system negativt och positivt tryck i kritiska miljöer, såsom isoleringsrum.

Belimos noggranna luftflödesgivare i kombination med ställdonsteknik – som har testats miljontals gånger – ger exakta Δp-avläsningar och styrning av de minsta volymetriska flödena. Integration i ett styr- och övervakningssystem skapar grunden för jämn styrning av fläktbelastningen på ett kostnadsoptimerat sätt.

Belimo Energy Valve™ för integrerad termisk energihantering

Belimo_Showroom_new2

För att inomhusluften ska vara hälsosam, måste den tillförda luften ha korrekta förhållanden. Detta uppnås genom att man samtidigt optimerar energieffektiviteten. 

Prisbelönta Belimo Energy ValveTM är det perfekta exemplet på en innovation från Belimo som kombinerar intelligens med ett ställdon, flödesgivare och en kulventil. Kombinationen går långt utöver tryckoberoende reglering för att motverka lågt delta T och erbjuder flödes- och effektstyrning. Genom att ta itu med det vanligt förekommande problemet med lågt delta T kan man förbättra energieffektiviteten och sänka den totala prestandakostnaden avsevärt. Den tätt slutande ventilen förhindrar läckage och säkerställer exakt och stabil reglering.

Nya generationens Energy Valve kombinerar energireglering med MID-certifierad energimätning i en enda enhet, vilket säkerställer hög noggrannhet och tillförlitlighet och möjliggör enkel och effektiv fakturering och transparent termisk energihantering. Digital åtkomst stödjer enkel konfiguration och justeringar, driftsättning och underhåll med hjälp av NFC och appen Belimo Assistant eller en webbserver som ger fullständig transparens för slutanvändarens energidata.

Med BACnet/IP eller MSTP, Modbus TCP, eller RTU kan Energy Valve kommunicera direkt med BMS. Ethernet-gränssnittet tillhandahåller direkt och säker molnanslutning samtidigt som PoE (power over Ethernet) eliminerar behovet av extra strömförsörjning.

  • Belimo Energy Valve™

Spjällställdon för en mängd olika förhållanden

Spjällställdon är nödvändiga för hälsosam inomhusluft eftersom de krävs för att säkerställa tillförlitligt fungerande HVAC-system.

  • Luftintag för att styra rätt mängd utomhusluft.
  • Inuti luftbehandlingsenheten för att styra tilluft, returluft och återcirkulerad luft.
  • Zonen som ska regleras säkerställer rätt mängd frisk luft baserat på behov och luftintag, vilket säkerställer önskat luftflödesmönster.

Spjällställdonen var Belimos första produktinnovation för över 45 år sedan. Tack vare ständiga tekniska framsteg är Belimo marknadsledande inom VVS-branschen. 

UM-UH-Actuator_04_LM

Sömlös integration i styr- och övervakningssystem och IoT-plattformar

belimo_EV-commissioning

Integrering av digital kommunikation i enheter och utrustning ger flexibilitet i uformningen av innovativa HVAC-lösningar som kan styra, övervaka och underhålla på distans. BMS-operatörer kan dra nytta av lättillgängliga enhetsdata för övervakning och systemstyrning. Anläggningschefer får värdefull kunskap om utrustningens drift och prestanda, tillsammans med åtkomst till alla enhetsdata, vilket möjliggör snabb feldetektering och hjälp med systemdiagnostik. Hyresgäster vill kunna minimera energiförbrukningen och kostnaderna baserat på användningen.

Belimos produkter stödjer de öppna kommunikationsprotokollen Modbus och BACnet baserade på RS485 eller TCP/IP*. IoT-kompatibla produkter från Belimo kan anslutas till moderna IoT-plattformar parallellt med anslutbarheten till styr- och övervakningssystem, vilket erbjuder ingångar för att överföra givarmätvärden till det digitala ekosystemet, vilket sparar extra I/O-punkter. Med det kraftfulla och säkra applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) för kunder, kan tredje parter integrera Belimos IoT-enheter i ett OEM-företags ekosystem, en öppen BIoT-plattform eller utveckla sina tjänster.

  • IoT för byggnader (BIoT) på ett nytt sätt

 

Tillsammans säkerställer dessa högkvalitativa produkter komfort, energieffektivitet och säkerhet för människor och deras fastigheter, samtidigt som de garanterar enkel installation och minskat underhåll.
 

Fler frågor om IAQ-produkter?

  • Kontakta din partner för hälsosam inomhusluft

Fler intressanta ämnen om hälsosam kvalitet på inomhusluften

HVAC Essentials for Indoor Air Quality

De 7 grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft

Förhållandet mellan design, installation, drift och underhåll av ditt HVAC-system är avgörande för att du ska kunna uppnå säker och hälsosam inomhusluft. Belimo har identifierat 7 grundläggande förutsättning för att säkerställa hälsosam inomhusluft i byggnader. 
 

Ta reda på du förbättrar luftkvaliteten inomhus:

  • Belimos 7 grundläggande förutsättningar för hälsosam inomhusluft
ENERGY_900x510

Inverkan av inomhusluftkvalitet på vår hälsa

Inomhusluftkvalitet förbises ofta och vanligtvis antar man att inomhusluften är säker att andas in. Vi spenderar den största delen av vår tid inomhus och därför kan detta vara ett farligt antagande, eftersom luftkvaliteten påverkar vår koncentration, produktivitet, komfort och viktigast av allt, vår hälsa. 
 

Upptäck hur inomhusluftkvalitet påverkar vår hälsa:

  • Inomhusluftens kvalitet och vår hälsa
  • Bra luftkvalitet för bättre prestationsförmåga
belimo_webinar_teaser

Webbinarier och utbildningsprogram om inomhusluftkvalitet

Syftet med våra webbinarier och utbildningsprogram inom HVAC är att vidareutbilda erfarna servicetekniker, facility managers, distributörer, styr- och reglerinstallatörer och fastighetsägare om verkliga problem och lösningar för inomhusluftkvalitet och vikten av boendes hälsa och effektiv systemprestanda. Våra evenemang anordnas och hålls över hela världen.

  • Besök vår utbildningssida för inomhusluftkvalitet