Belimos fyrprojekt
Belimo har invigt sitt nya indiska huvudkontor på 3 800 kvadratmeter, där man riktat in sig på att visa upp toppmoderna VVS-lösningar och hållbar design. Hubben i Mumbai planerades ursprungligen 2016 som en del av företagets accelererade tillväxtstrategi för 2030. Belimo har länge varit världsledande inom sektorn för VVS-teknik och med tanke på Indiens nyligen avgivna löfte om koldioxidneutralitet var detta ett spännande tillfälle för företaget att utforma en struktur från grunden med miljön i åtanke. Förutom kontors- och fabriksutrymmen rymmer byggnaden även Belimos kundcenter. Ett kundcenter som utformats för att aktivt stödja kundernas resa mot hälsosammare inomhuskomfort med mindre energi. Det är också en plats där OEM-företag och akademiker kan samarbeta för att designa, bygga och testa nästa generations Belimo-produkter.
Fakta och siffror
-
Tilldelades Indian Green Building Councils högsta platinastatus – den första i Navi Mumbai.
-
23 % energibesparing i hela fastigheten förväntas genom effektiv användning av byggnadsskalet, belysning, VVS, givare, energimätare och förnybar energi.
-
90 % av belysningen på kontoret kommer från solljus tack vare ett öppet tak.
-
186 solcellsenheter ger en toppproduktion på 160 kilowatt, vilket täcker 30 % av den totala energiförbrukningen.
-
95 % av regnvattnet samlas in från taket, lagras i en 158 kubikmeter stor regnvattentank – vilket motsvarar mer än tio dagars regn – och återanvänds för att minska användningen av kommunalt vatten.
-
Lågflödesarmaturer bidrar till 43 % av vattenbesparingarna.
-
9 VVS-enheter med Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och energimätare.
-
Ett tak med levande växtlighet för att minska uppvärmningslasten på byggnaden.
-
Skuggsystem med fasadlameller med 24 Belimo spjällställdon.
-
90 % av parkeringsplatserna i byggnaden är täckta för att minska värmeöeffekten på terrassen.
Stort fokus på hållbara metoder
Det nya huvudkontoret utformades i samarbete med Envision Design Studio för att uppfylla Indian Green Building Councils (IGBC) riktlinjer för gröna fabriksbyggnader. Innan en enda tegelsten lades var byggandens inverkan på den lokala miljön en viktig faktor, i synnerhet frågan om markerosion. Usha Narrasimham, arkitekt på Envision, förklarade: "Vanligtvis innebär schaktning att man tar bort och för bort matjord som är rik på värdefulla organiska ämnen och växtnäringsämnen. Vi förhindrade detta genom att pumpa den borttagna matjorden – som var uppslammad i vatten på grund av den höga grundvattennivån – till en sedimentationskammare där vattnet dränerades och den återstående jorden användes i anlagda grönområden på området."Under hela byggprocessen fortsatte man att tillämpa hållbara metoder där det var möjligt. Miljövänliga byggmaterial, t.ex. slaggstensblock med låg VOC-halt, och produkter som innehåller återvunnet material prioriterades. Till exempel är fasadens kakelplattsbeklädnad gjord av ett aluminiumkompositmaterial med 80 % återvunnet innehåll. Dessutom återvanns eller såldes allt avfall till återvinningsföretag, så att inget hamnade på soptippen.
Minimera energibehovet för VVS
Byggnadsskalet har varit föremål för särskild omsorg, med reflekterande glas med lågt U-värde för att isolera kontoret från värmen i Mumbai, som kan nå upp till 40 grader Celsius. Fasaden är faktiskt klädd med vita kakelplattor för att reflektera solljuset och hålla nere inomhustemperaturen vilket minimerar energibehovet för VVS.
Insidan gynnas också av intelligenta materialval, med ljusa kontorsgolv som sprider ljuset från de stora takfönstren som ger 90 procent av kontorsbelysningen och minimerar behovet av konstgjort ljus under arbetstid.
-
Exakt övervakning och styrning
På grund av de höga temperaturerna och luftfuktigheten var det viktigt att integrera banbrytande ventilations- och luftkonditioneringslösningar. För detta ändamål installerades ett högteknologiskt VVS-system som försågs med utrustning för exakt övervakning och kontroll av temperatur, luftflöde, luftfuktighet och koldioxid i varje rum – därav namnet CESIM® House.
Spjällen styrs av linjära ställdon som automatiskt drivs baserat på luxnivåerna och utomhustemperaturen som mäts av väderstationen på taket.
Belimos linjära ventilinställningsmotorer finns tillgängliga med slaglängder på 4, 8 eller 12 tum och on/off-, floating point- eller modulerande styrning. Det omfattande sortimentet från 34 lbf [150 N kraft] till 101 lbf [450 N kraft] är idealiskt för ett stort antal tillämpningar, t.ex. spjäll, diffusorer, växthusfönster och överallt där linjära rörelser krävs.
Ketan Sheth, produktchef på Belimo, säger: "Vårt nätverk av inbyggda givare med intelligenta styrsystem gör det möjligt att i realtid övervaka och justera de parametrar som är nödvändiga för att leverera en jämn inomhusluftkvalitet." Den avancerade infrastrukturen innefattar dock inte bara VVS-systemet, utan även manövrerade spjäll som är monterade ovanför de yttre fönstren och automatiskt justerar sin vinkel för att maximera skuggan under alla tider på dagen. Dessutom kan adaptiva belysningssystem känna av när ett rum är obemannat och automatiskt släcka ljuset.
-
Belimo Energy Valve™ ger tryckoberoende flödesreglering och transparent övervakning av kylvattensystemet. Detta säkerställer att systemet inte drivs med för låg temperaturspridning (delta T). Genom att mäta, beräkna och visualisera viktiga systemdata och med hjälp av prestandarapporter garanteras energieffektiv systemdrift och balansering under hela livslängden.
-
Byggnaden har smarta luftbehandlingsaggregat som är utrustade med Belimos kompletta utbud av givare för att mäta temperatur, fuktighet, CO2, tryck och flöde. Belimos givare ger en precisionskontrollerad, behaglig rumsmiljö som är avgörande för människors välbefinnande och produktivitet.
Givare och mätare från Belimo ger tillförlitlig och noggrann mätning och övervakning med sömlös integrering i fastighetsautomationssystem.
-
Belimos byggnad i Mumbai använder tryckoberoende VAV med Belimo ZoneEase™ VAV-kontroller för energieffektiv temperaturreglering i kontorsområden, konferensrum och utbildningslokaler.
Belimo ZoneEase™ VAV är den mest innovativa VAV-lösningen som förenklar driftsättningsprocessen. Det ger stöd för driftsättning via molnet för att förbättra användarupplevelsen och minska projektkomplexiteten och driftstoppstiden samtidigt som det ökar konnektiviteten, datatransparensen och kostnadseffektiviteten.
-
Det du inte kan mäta, kan du heller inte styra. Belimos rumsgivare och rumsdriftenheter säkerställer kontinuerlig och tillförlitlig mätning, visning och övervakning av luftkvaliteten inomhus i Belimos Mumbai-byggnad.
Belimo erbjuder ett komplett och innovativt sortiment av styr- och reglerenheter för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet utan att göra avkall på energieffektiviteten.
Användning av solenergi och regnvatten
Företagets miljövänliga etikett är inte begränsad till byggmetoder, byggnadsmaterial och intelligenta system, utan omfattar även fortsatt användning – och återanvändning där det är möjligt – av naturresurser. Solpaneler på taket absorberar till exempel solens energi och skickar oanvänd energi tillbaka till elnätet, vilket står för 30 % av kontorets totala energiförbrukning.
Redo att bjuda in våra kunder
När det toppmoderna huvudkontoret var färdigt tilldelades det platinastatus, IGBC:s högsta möjliga klassificering. Förutom att anläggningen skulle vara miljövänlig byggdes den med personalens komfort och välbefinnande i åtanke. Kontoret är rymligt med en öppen planlösning, flera fikarum, en kafeteria och ett gym.
Det har också fungerat som ett utmärkt skyltfönster för Belimos avancerade VVS-teknik, sofistikerade övervakningslösningar och automatiserade styrsystem som tillsammans ger en jämn luftkvalitet inomhus utan att ge avkall på energieffektiviteten.
I kombination med den intelligenta, miljövänliga designen och återvinningen av naturresurser har byggnaden gett en glimt av framtiden när det gäller miljömedvetet byggande och effektiv användning av arbetsutrymmen. Den innovativa hubben är på väg att uppfylla förväntningarna, med simuleringar som förutspår en 23-procentig energibesparing för hela anläggningen jämfört med en vanlig byggnad.
Ett antal energimätare har installerats för att exakt övervaka de fluktuerande energibehoven under alla fyra årstiderna och kommer förhoppningsvis att bekräfta dessa resultat under nästa år. Gary Economides, chef för Asien och Stillahavsområdet på Belimo, kommenterade: "Vi är stolta över att detta är en av de mest miljövänliga och tekniskt avancerade byggnaderna i Indien. Att tilldelas den prestigefyllda IGBC-platinastatusen – det mål som sattes upp när hubben startades 2016 – är en stor bedrift och ett bevis för alla inblandades hårda arbete. Det nya huvudkontoret kommer inte bara att bidra till att minska vårt koldioxidavtryck, utan det kommer också att öka personalens komfort och välbefinnande, vilket är av yttersta vikt. Men nu börjar det verkliga arbetet. Vi måste utbilda våra kunder, entreprenörer och allmänheten om fördelarna med Belimos VVS-teknik och hållbara lösningar som bidrar till en grönare framtid.
Skapa hälsosammare inomhuskomfort med mindre energi
Byggnaderstår för 40 % av den globala energiefterfrågan och utsläppen av växthusgaser. Och eftersom vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus påverkar de vår komfort, hälsa och vårt allmänna välbefinnande på ett påtagligt sätt. På Belimo är det vår mission att skapa hälsosammare, bekvämare inomhusmiljöer som förbrukar mindre energi. Med en produktportfölj som naturligt är inriktad på att möta flera av FN:s mål för hållbar utveckling möjliggör vi mycket energieffektiva fastighetsautomations- och styrsystem (BAC) som minskar strömbehovet för HVAC-lösningar med upp till 55 %.
Allmän information om inomhusluftkvalitet
Övergång till IoT för fastigheter med innovativa produkter
Anslutbarhet har alltid varit en nyckelegenskap hos våra produkter. Att erbjuda ännu bättre produkter med rätt digital anslutning är vårt fokus idag och i framtiden.
Belimo-IoT-enheternas ekosystem möjliggör flexibel systemintegration via alla vanliga kommunikationsprotokoll för fastighetsautomation och IoT-plattformar. Med hjälp av ytterligare IoT-anslutning kan fastigheter enklare optimeras, hanteras och underhållas.