BELIMO_EMEAFI_Mattilanniemi_6-8_V1_1920x350px

Tryckoberoende ventiler ger
komfort och besparingar.

  1. Hem
  2. Höjdpunkter

Referens Kielo Mattilanniemi 6-8, Jyväskylä, Finland

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Mekaniska tryckoberoende ventiler bidrog till energieffektivitet och användarvänlighet i Kielo Mattilanniemis kontorslokaler

Kielo Mattilanniemi 6–8 är en modern och uppskattad kontorsfastighet belägen vid den vackra stranden av Jyväsjärvi. Fastigheten genomgick en omfattande renovering av VVS-systemet, med syftet att förbättra energieffektiviteten och skapa förstklassiga arbetsförhållanden för hyresgästerna. Projektet utfördes av Are, och Belimos mekaniska tryckoberoende ventiler spelade en central roll i projektet.

“Vi valde att genomföra denna renovering eftersom de gamla zonventiler i kylsystemet hade nått slutet av sin livslängd. Vi ville erbjuda våra hyresgäster ännu bättre arbetsförhållanden och samtidigt minska fastighetens drift- och underhållskostnader,” berättar Harri Kokkonen, fastighetstjänstchef på KIELO.
 

  • Reference – Kielo Mattilanniemi, Finland (pdf - 1,56 MB)
  • Kielo Mattilanniemi 6-8 webbplats
TYP AV BYGGNAD PROJEKT       SEKTORER PRODUKTER
Kontorsbyggnad Retrofit Nätverk för kylning PIQCV
      CQ24A-SZ

Belimos experter säkerställer stöd i ett krävande projekt

Vid renoveringen användes ny teknik för att slutföra projektet snabbt och med minimala störningar för hyresgästerna. Beslutet att använda Belimos mekaniska tryckoberoende ventiler visade sig vara det rätta.

“Det här var ett renoveringsprojekt för ett befintligt kylsystem. I början av projektet undersökte vi hur ett tryckoberoende system skulle fungera i denna fastighet och vilka faktorer som behövde beaktas vid genomförandet. Hanteringen av befintliga strypventiler och dimensioneringen av ventilerna var viktiga frågor som Belimo hjälpte oss att lösa,” förklarar Matti Välitalo, projektchef hos Are.

belimo_emeafi_DSC09508
Även om produkten har en något högre inköpskostnad än traditionella lösningar, ger den betydande kostnadsbesparingar för fastigheten på lång sikt. De lufttäta ventilerna minskar energiförlusten och förbättrar hyresgästernas arbetsmiljö.
Matti Välitalo
Projektchef, Are Oy

Driftsäkerhet och energieffektivitet med tryckoberoende ventiler

iUr entreprenörens perspektiv är Matti nöjd med Belimos produktkvalitet, leveranssäkerhet och hållbarhet. De tryckoberoende ventilerna uppfyllde inte bara sina tekniska löften utan bidrog även till att optimera fastighetens energianvändning.

“Nätverksbalanseringen går snabbare eftersom de mekaniska tryckoberoende ventilerna sköter det självständigt. Även om produkten har en något högre inköpskostnad än traditionella lösningar, ger den betydande kostnadsbesparingar för fastigheten på lång sikt. De lufttäta ventilerna minskar energiförlusten och förbättrar hyresgästernas arbetsmiljö. Jag kan varmt rekommendera Belimo, eftersom de erbjuder högkvalitativa produkter för vatten, luft och energimätning,” summerar Matti.

Ett framgångsrikt projekt kräver samarbete mellan alla parter

För Kielo är hållbarhet en viktig värdering, och Belimos produkters långa livslängd samt energieffektivitet stödjer företagets mål. Harri Kokkonen är nöjd med projektets resultat och det smidiga samarbetet med både Are och Belimo.

“De mekaniska tryckoberoende ventilerna fungerar utmärkt i detta renoveringsprojekt, och vi har inte fått några klagomål om kylsystemet. Förbättrad energieffektivitet och bättre förhållanden för hyresgästerna är betydande fördelar vi uppnått med detta projekt. Samarbetet med Are och Belimo har också varit smidigt – båda är pålitliga aktörer och det är ett nöje att arbeta med dem,” avslutar Harri.

belimo_emeafi_DSC09486
Förbättrad energieffektivitet och bättre förhållanden för hyresgästerna är betydande fördelar vi uppnått med detta projekt.
Harri Kokkonen
Fastighetstjänstchef, KIELO