isolated_room_stage_teaser_1920x530

Tryckapplikationer
i isolerade rum

  1. Hem
  2. Höjdpunkter

Kontrollerad luftkonditionering i isolerade rum

Överföringen av patogener kan förhindras genom att isolera eller fysiskt separera en eller flera personer från andra delar av samhället. Människor och deras omgivning kan skyddas mot patienter med smittsamma sjukdomar eller immunsvaga patienter från smittsamma patogener. På sjukhus upprättas särskilda isoleringsrum eller fullständiga isoleringsavdelningar för detta syfte. Dessa åtgärder vidtas främst med hänsyn till läkare och annan vårdpersonal, som kan bryta infektionsvägar genom att följa särskilda hygienriktlinjer.

Isoleringsrum drivs med en negativ eller positiv rumstrycksratio utifrån deras omgivningar, t.ex. med ett lätt övertryck eller lätt negativt tryck, beroende på ändamålet.

Den nödvändiga tryckskillnaden genereras av skillnaden mellan till- och frånluft. Ventilationskonceptet baseras därför på en kombination av volymetriskt flöde och rumstryckregleringen som överensstämmer precis med respektive zon.

Den nya, modulära strukturen av produktsortimentet för regulatorer VAV-Universal (nu med integrerad ∆p-givare) gör det enkelt att skapa en idealisk kombination av regulator- och spjällmotorisering för VAV-, kanaltrycks- och rumstrycksapplikationer.

Dessa är de tre primära användningsområdena inom rumstryck:

- Enkel rumstrycksstyrning (direkt styrning av tilluft- eller frånluftspjäll)
- Samtidig styrning av volymetriskt flöde/rumstryck (bypass-spjällstyrning parallellt med frånluftspjäll)
- Kaskadsreglering av volymflöde och rumstryck.

Dessa ofta implementerade rumstryckapplikationerna förklaras nedan med enkla diagram.

Att styra ”mindre täta” rum med måttliga nivåer av läckage/överflöden

RaumdruckAbluftZuluftklappeRegelung


Rumstryckregulatorn VRU-M1R-BAC (A, i frånluften i exemplet) registrerar lufttrycket i rummet. Detta jämförs med referensvärdet och spjället justeras efter det specifika börvärdet för rumstryck med en ställdonslösning som är idealisk för applikationen.

Motsvarande VAV-enhet (tilluft) ansvarar för den nödvändiga luftväxlingsfaktor baserat på rumstemperaturen eller luftkvaliteten.

Styrning av rum med låga nivåer av läckage/överflöden med ett bypass-spjäll

RaumdruckVAV-BoxBypasssRegelung

De två VAV-enheterna (A, B) reglerar den nödvändiga luftväxlingshastigheten. Båda enheter regleras parallellt baserat på rumstemperaturen eller luftkvaliteten.

Rumstryckregulatorn VRU-M1R-BAC (C) jämför trycket i rummet med det definierade referensvärdet och styr sedan bypass-spjället till det specificerade börvärdet för rumstryck. Bypass-spjället dimensioneras efter hur trångt det är i rummet och möjliggör en hög nivå av reglernoggrannhet.

Driftläget ”positiv/negativ tryckratio” kan kopplas om till aktuella krav för drift i sjukhus.

Kaskadreglering av volymflöde och rumstryck för täta rum

RaumdruckVolumenstromKaskadenregelung

Täta rum ställer högre krav på styrsystemet.

Minimalt läckage i rummet tillåter inte den naturliga kompensationen av vanliga toleranser för volymetriskt flöde.

Detta ställer höga krav på styrutrustningen.

De två VAV-enheterna (A, B) ansvarar för den nödvändiga luftväxlingshastigheten och styrs parallellt baserat på rumstemperaturen eller luftkvaliteten.

Den ytterligare rumstryckregulatorn (C, utan motorisering) initierar en börvärdesväxling på VAV-enheten (B).

Driftläget ”positiv/negativ tryckratio” kan kopplas om till aktuella krav.

Beskrivning av produktsortimentet för regulatorer VAV-Universal

Applikationer

– Volymetriskt flöde VAV/CAV
– Volymetrisk flödessummering
– Kanaltryck
– Rumstryck med omkopplingsbart driftläge ”positiv/negativ tryckratio”

Ställdonslösningar

– Vridande ställdon
– Vridande ställdon med säkerhetsfunktion
– Mycket snabbgående vridande ställdon
– Mycket snabbgående vridande ställdon med säkerhetsfunktion

Styrning

– Konventionell styrning 0...10 V/2...10 V
– BACnet och Modbus inkl. hybridläge, MP-Bus
– Kan kopplas om med appen Belimo Assistant

Verktyg

– Appen Belimo Assistant (iOS, Android)
– Trådlös verktygsanslutning via NFC (Bluetooth)
– PC-baserat konfigurationsverktyg tillgängligt för VAV-tillverkare

 

belimo_VAV-Universal-flyer_en-eu-2

 

Pålitliga rumstryckapplikationer kräver perfekt överensstämmande kombinationer av regulatorer/spjäll. VAV-Universal-komponenter är därför endast tillgängliga från tillverkare av VAV-enheter.

  • Learn more about our new VAV-Universal product range - Europe

Inverkan av inomhusluftens kvalitet på vår hälsa

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt inflytande inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo låter dig ta del av sina djupa insikter om inomhusfukt, flyktiga organiska föreningar (VOC) och centrala luftbehandlingssystem och ger värdefulla förslag när det gäller din hälsa.

Läs mer:

  • Indoor air quality and our health