Hur förbereder man sig för en anställningsintervju med Belimo?
Av Helge Kort
Potentiella kandidater står alltid inför ett antal utmaningar när de förbereder sig för en anställningsintervju. Vilka frågor kommer jag att få? Ska jag informera mig om företaget i förväg? Vad ska jag ha på mig?
Om du skulle ställa dessa frågor till 10 olika företag skulle du med stor sannolikhet få 10 olika svar. Eftersom vi på Belimo har en förtroendefull och öppen företagskultur vill vi gärna göra det lättare för dig att förbereda dig för en intervju med oss.
Den första intervjun är mycket viktig för oss för att ta reda på om du har rätt kompetens för vår tjänst. Efter en kort introduktionsrunda kommer vi därför att ställa specifika frågor om din yrkeserfarenhet, både tidigare och nuvarande. Det är viktigt för oss att höra om hur du har klarat utmaningar, vad som gjorde dig nöjd i dina tidigare befattningar och vad du inte gillade med dem. I varje fall är vi intresserade av vad utgångsläget var, hur du gick tillväga och vilka slutsatser du drog. Ju mer specifik du kan vara om höjdpunkterna i din karriär hittills, desto lättare blir det för oss att jämföra dem med tjänsten.
Att passa in kulturellt är förmodligen den viktigaste faktorn i anställningsprocessen. Det bästa du kan göra är att tänka på vad som är viktigt för dig hos en arbetsgivare, på ett jobb och hos en chef. Ju mer öppen och ärlig du är, desto bättre kan vi arbeta tillsammans för att avgöra om du passar in hos oss.
Detta skulle innebära att du praktiskt taget har slutfört dina förberedelser. En annan sak som är väldigt viktig är att du tänker på vad du skulle vilja veta om oss. Under intervjun kommer vi att avsätta tillräckligt med tid för att presentera dig för tjänsten och svara på alla frågor du vill ställa till oss.
När du har funderat på dessa ämnen i förväg kommer du att vara mycket väl förberedd inför vårt första möte.
När det gäller klädsel väljer du helt enkelt något som passar ditt jobb. Och kom ihåg att vi är ett industriföretag. Du kommer inte att träffa många i kostym här.
Vi ser fram emot att lära känna dig!