VRU-D3-BAC
VAV-Universal – modulär VAV/kanaltryckregleringslösning med dynamisk Δp-givare, kan kombineras med extern VST-spjällställdon.
Applikationsområde: VAV-enheter eller reglerspjäll i komfortventilationssystem
Tillgängliga ställdon, se ”Elektriska tillbehör”
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Elektriska tillbehör
LF24-VST
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Vridande ställdon för VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Blindplugg för VST-stickkontakt, för applikationer utan ställdon
Multipack 25 st.
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA plus anslutet VST-ställdon
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP42
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 1
- Omgivningstemperatur
- 0...50°C [32...122°F]