3. Variabel luftvolym

NKQ24A-VST



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion för VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulär VAV/kanaltryckregleringslösning med dynamisk Δp-givare, kan kombineras med extern VST-spjällställdon.
Applikationsområde: VAV-enheter eller reglerspjäll i komfortventilationssystem

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/tryckkanalsapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
11 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3 W
Effektförbrukning för dimensionering
22 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 0.5 m med VST-uttag
Vridmoment
6 Nm
Styrningstyp
Modulerande
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med brytare 0...100 %
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Gångtid (motor)
4 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
4 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 8...26.7 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)