EF24A-MP
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54
- Listpris
- 994,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
K9-2
Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø12...26,7 mm
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
ZG-EFB
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Elektriska tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
ZK1-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 9.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 4.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 16 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 30 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 60...150 s
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]