Ställdon för svåra miljöförhållanden

Ställdon med kapslingsklass IP66/67 / NEMA 4X från Belimo är särskilt lämpliga för användning i utomhusapplikationer och är skyddade mot UV-strålning, regn/snö, smuts, damm och luftfuktighet.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Sä­ker­hets­funk­tion
Vrid­mo­ment
Spän­ning AC/DC
Styr­nings­typ
Gång­tid
Gång­tid (sä­ker­hets­funk­tion)
Hjälp­bry­ta­re
Elekt­risk an­slut­ning
Rensa
40 resultat hittades
  • 1
  • 2
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
NM230P

NM230P

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP66/67

Listpris: 458,00 €
Lägg till i projektlistan
NM230P-S

NM230P-S

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listpris: 501,00 €
Lägg till i projektlistan
NM230PSR

NM230PSR

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listpris: 568,00 €
Lägg till i projektlistan
NM24P

NM24P

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP66/67

Listpris: 454,00 €
Lägg till i projektlistan
NM24P-MP

NM24P-MP

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (43...173 s), IP66/67

Listpris: 544,00 €
Lägg till i projektlistan
NM24P-P5

NM24P-P5

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP66/67, Återföringspotentiometer 5 kΩ

Listpris: 545,00 €
Lägg till i projektlistan
NM24P-S

NM24P-S

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listpris: 494,00 €
Lägg till i projektlistan
NM24P-SR

NM24P-SR

Vridande ställdon (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listpris: 525,00 €
Lägg till i projektlistan
SM230P

SM230P

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP66/67

Listpris: 494,00 €
Lägg till i projektlistan
SM230P-S

SM230P-S

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listpris: 553,00 €
Lägg till i projektlistan
SM230PSR

SM230PSR

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listpris: 613,00 €
Lägg till i projektlistan
SM24P

SM24P

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, IP66/67

Listpris: 488,00 €
Lägg till i projektlistan
SM24P-MP

SM24P-MP

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP66/67

Listpris: 591,00 €
Lägg till i projektlistan
SM24P-S

SM24P-S

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Listpris: 547,00 €
Lägg till i projektlistan
SM24P-SR

SM24P-SR

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listpris: 570,00 €
Lägg till i projektlistan
GK24G-1

GK24G-1

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP66/67

Listpris: 1 223,00 €
Lägg till i projektlistan
GK24G-MP

GK24G-MP

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67

Listpris: 1 421,00 €
Lägg till i projektlistan
GK24G-SR

GK24G-SR

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Listpris: 1 266,00 €
Lägg till i projektlistan
GM230G-T

GM230G-T

Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 150 s, IP66/67, Terminaler

Listpris: 794,00 €
Lägg till i projektlistan
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Vridande ställdon, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Terminaler

Listpris: 884,00 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2