3. Säkerhetsställdon

BFN230



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
BFN230

BFN230

Säkerhetsställdon för brandspjäll, 9 Nm, AC 230 V, Öppna/stäng, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Endast tillgänglig via tillverkare av brandspjäll
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
  • Produktvideor
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
ZA11-B

ZA11-B

Forminsats 12/11 mm för BFL, BFN

Listpris: 8,40 €
Lägg till i projektlistan
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Forminsats 12/11 mm för BFL, BFN
Multipack 50 st.

Listpris: 320,00 €
Lägg till i projektlistan
ZKN1-B

ZKN1-B

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 6,10 €
Lägg till i projektlistan
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handvev, 40 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 147,00 €
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 6,60 €
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 173,00 €
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 210,00 €
Lägg till i projektlistan
ZSN-B

ZSN-B

Stativ för SN2-C7 för BFN/BFL, BEN/BEE

Listpris: 60,80 €
Lägg till i projektlistan
ZZN12-B

ZZN12-B

Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 5,60 €
Lägg till i projektlistan
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pekare 12x12 mm för BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 st.

Listpris: 77,00 €
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 230 V

Listpris: 440,00 €
Lägg till i projektlistan
SN2-C7

SN2-C7

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 94,60 €
Lägg till i projektlistan
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 3 m

Listpris: 127,00 €
Lägg till i projektlistan
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 5 m

Listpris: 139,00 €
Lägg till i projektlistan
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsats med stickkontakt 0.5 m för kommunikations- och strömförsörjningsenhet

Listpris: 43,00 €
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Säkerhetsställdonen för brandspjäll: BFL och BFN

På brandskyddsområdet kan du lita på våra säkerhetsställdon för brandspjäll med Safety Position Lock™. Denna patenterade lösning är integrerad i standardutförandet och håller brandspjällen säkert på plats i säkerhetsläget om det börjar brinna.
 

Spela upp Dela via e-post

Advantages of motorised fire dampers

Fördelarna med motoriserade brandspjäll jämfört med mekaniska.

Spela upp Dela via e-post

Brandskyddsscenarier

1. Brandspjäll – ej motoriserade jämfört med motoriserade
2. Regelbundna automatiska funktionstest
3. Avstängning och avskiljning av brandceller under natten
4. Rökspridning genom uteluftsintag

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
4.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
9 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfri)
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfri)
Vridmoment
9 Nm
Styrningstyp
Öppna/stäng
Rörelseriktning av motor
valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med lägesstopp
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
<60 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
20 s
Mekaniskt gränssnitt
Fyrkanthålaxel 12x12 mm, kontinuerligt ihålig axel
Skyddskategori
IP54

Välkommen till Belimo Finland

Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)