TF24-MFT
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42
- Listpris
- 292,00 €
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
CRP24-B1
Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V
Listpris: 131,00 €
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Listpris: 594,00 €
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 2.5 Nm
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- No
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <25 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 6...12.7 mm
- Skyddskategori
- IP42
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]