NKQ24P-1
Vridande ställdon (RobustLine) med säkerhetsfunktion, 6 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 4 s, IP66/67
Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.
Everything else remains the same.
- Listpris
- 869,00 €
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
- 11 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 22 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogenfri)
- Vridmoment
- 6 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0 (ccw-rotation) /1 (cw-rotation)
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med brytare 0...100 %
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 4 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- 4 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...20 mm
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 4X
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 4X
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]