VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/kanaltrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system
NMV-D3-RE
VAV-Compact-enhet i retrofit-version – med VAV-regulator, dynamisk Δp-givare och spjällställdon, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikationsområde: VAV-enheter i komfortapplikationer
Applikation: VAV/CAV, lägesstyrning
NMV-D3-RE2-SET
RetroFIT+-sats VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm för en lufthastighet på 6 och 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, kontakter inkl. differenstryckgivare, rör 6 mm
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata