NM24A-VST-RE
Vridande ställdon för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Listpris
- 285,00 €
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
VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/kanaltrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system
Listpris: 604,00 €
Ditt pris: ...
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system
Listpris: 604,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 0.5 m med VST-uttag
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- Modulerande
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95
- Gångtid (motor)
- 120 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 8...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54