Ventilställdon

Belimo erbjuder ett omfattande sortiment av ventilställdon – med eller utan säkerhetsfunktion – med olika styrningsalternativ för att uppfylla behoven inom olika användningsområden.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Rö­rel­se­typ
Sä­ker­hets­funk­tion
Vrid­mo­ment
Kraft
Spän­ning AC/DC
Styr­nings­typ
Gång­tid
Gång­tid (sä­ker­hets­funk­tion)
Hjälp­bry­ta­re
Elekt­risk an­slut­ning
Skydds­ka­te­go­ri
Rensa
298 resultat hittades
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Listpris: 1 171,00 €
Lägg till i projektlistan
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Vridande ställdon, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 endast med tillbehör), Terminaler

Listpris: 923,00 €
Lägg till i projektlistan
AVK230A-3

AVK230A-3

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Listpris: 1 462,00 €
Lägg till i projektlistan
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 467,00 €
Lägg till i projektlistan
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54

Listpris: 1 778,00 €
Lägg till i projektlistan
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 598,00 €
Lägg till i projektlistan
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 522,00 €
Lägg till i projektlistan
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Terminaler med kabel

Listpris: 1 522,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ230A

CQ230A

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

Listpris: 124,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ230A-T

CQ230A-T

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris: 122,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A

CQ24A

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

Listpris: 110,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Listpris: 205,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Listpris: 110,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris: 108,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 110,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris: 108,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Listpris: 110,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris: 108,00 €
Lägg till i projektlistan
CQ24A-T

CQ24A-T

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40, Terminaler

Listpris: 108,00 €
Lägg till i projektlistan
CQC230A

CQC230A

Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s, IP40

Listpris: 124,00 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Du verkar inte befinna dig i Finland. Produkterna och tjänsterna som visas på den här webbplatsen kanske inte är tillgängliga i ditt land. Det är inte heller möjligt att logga in/registrera sig. Hitta din lokala Belimo-webbplats nedan.
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Avtryck Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor
+358 207 639 500
Prenumerera på nyhetsbrev
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Finland)