Счетчики тепловой энергии (СТЭ)
Выставление счетов за электроэнергию стало проще, чем когда-либо
Сертифицированные счетчики тепловой энергии Belimo выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и имеют утверждение типа образца с директивой Европейского Союза об измерительных приборах 2014/32/EU (MID). Проверенные данные для выставления счетов согласно данных счетчиков используют для прямого выставления счетов арендаторам. Наши счетчики тепловой энергии также доступны в варианте без подтверждения MID / EN 1434. Данные их измерения энергии достоверны даже при наличии гликоля в воде. Они автоматически и непрерывно измеряют содержание гликоля в жидкой среде, компенсируют его и, таким образом, обеспечивают достоверное измерение объемного расхода ультразвуковім методом. Это позволяет определить тепловую энергию с высокой точностью. Счетчики Thermal Energy Meters™ разработаны как многофункциональные устройства, т.е. их можно использовать как счетчики тепловые счетчики, счетчики холода или комбинированные счетчики тепла/холода. Кроме того, могут быть установлены как в обратном, так и в подающем трубопроводе системы. Применение и положение установки выбираются во время ввода в эксплуатацию, что известно как активация, с помощью смартфона и приложения Belimo Assistant или с использованием ноутбука и встроенного веб-сервера.
-
Brochure – Thermal Energy Meter
(pdf -
3,19 MB)
-
Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
(pdf -
2,81 MB)
-
Brochure – Belimo sensors and meters
(pdf -
4,13 MB)
-
Активация счетчика тепловой энергии
Гидроника ОВиК — настоящая золотая жила для реализации проектов реконструкции зданий.
Системы умного управления отоплением, охлаждением и вентиляцией оказывают большое влияние на энергоэффективность зданий. Главным аспектом здесь является контур отопления и охлаждения воды, т.е. гидроника здания.
Выработка
- При нулевой нагрузке не теряется энергия, что снижает эксплуатационные расходы.
- Надежность проектирования — первый шаг к повышению энергоэффективности.
Поставка
- Перепады давления в системе распределения приводят к снижению мощности.
- Делаем энергетический поток видимым.
Зона
- Зональное регулирование по требованию.
Подробнее о том, как мы можем вам в этом помочь:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Целью является объединение того, что предназначено быть вместе
Измерение высокого качества
Многоточечная влажная калибровка счетчиков тепловой энергии
Новые счетчики тепловой энергии позволяют измерять энергию и выставлять счета на базе IoT с помощью одного устройства. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.
Номенклатура изделий
Надежные сертифицированные приборы учета позволяют выставлять счета на базе IoT
Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ сертифицированы в соответствии с требованиями EN1434/MID и оборудованы для удаленного выставления счетов на базе IoT. Запатентованные компанией Belimo автоматический контроль и компенсация гликоля обеспечивают точность измерений даже при изменении концентрации гликоля.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Разработка и ввод в эксплуатацию проектов с поддержкой цифровых технологий
Приложения и веб-инструменты поддерживают процесс проектирования и обеспечивают доступ к быстрому и простому вводу в эксплуатацию. Действительно цифровой подход и полная прозрачность данных об энергопотреблении конечных пользователей упрощают жизнь.
Счетчик Belimo Thermal Energy Meters™ с интерфейсом NFC (коммуникацией ближнего поля ) обеспечивают простоту конфигурации и обслуживания непосредственно со смартфона. С помощью приложения Belimo Assistant 2 можно интуитивно конфигурировать устройства и зарегистрировать значения ввода в эксплуатацию. Ключевые показатели производительности, позволяющие легко определить состояние устройства, обеспечивают надежную эксплуатацию. Большое количество диагностических параметров показывает, как устройство взаимодействует с системой во время эксплуатации. В случае необходимости проведения техобслуживания возможно быстрое составление анализа отказов.
Бесшовная интеграция данных измерения
Бесшовная и прямая интеграция с BMS и оснащение для мониторинга энергии и выставления счетов на базе IoT. Интеграция данных об энергопотреблении еще никогда не была такой простой. Одно устройство предоставляет всю необходимую информацию для повышения энергоэффективности вашей системы.
Отличная связь
Счетчик Belimo Thermal Energy Meters™ поддерживает все распространенные протоколы коммуникации для автоматизации зданий.
Питание по сети Ethernet (PoE)
PoE обеспечивает одновременную подачу питания на устройство и передачу данных по кабелю Ethernet. Это упрощает установку, позволяет избежать ошибок при подключении и устраняет необходимость в местном источнике электропитания.
Прямая интеграция с платформами IoT
Продукты Belimo с поддержкой IoT позволяют подключать полевые устройства непосредственно к современным платформам IoT для зданий. Теперь вы можете воспользоваться возможностями сетевой цифровой экосистемы.
Интеллектуальный счетчик Belimo Thermal Energy Meters™ с подключением к Belimo Cloud
Отчеты о производительности
Возможность составления отчетов с помощью Belimo Cloud предоставляет полный обзор текущих и прошлых данных о производительности, таких как расход, потребление энергии, потребляемая мощность и дельта Т, а также обзор эксплуатационных предупреждений или ошибок, которые могут повлиять на коэффициент использования.
Веб-сервер
Счетчики тепловой энергии имеют встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки.
Модульная конструкция для быстрой замены счетчика
Счетчик тепловой энергии состоит из сенсорного модуля (нижняя часть) с подключенными датчиками температуры, в котором находится вычислительный блок и измерительная система, и модуля логики (верхняя часть), который подключает счетчик тепловой энергии к источнику электропитания и обеспечивает шину и интерфейс коммуникации NFC.
Модуль датчика доступен для заказа в качестве запасной части и в некоторых странах подлежит периодической замене в соответствии с национальными положениями. Для этого модуль логики можно отсоединять (оставив все кабели подключенными) и легко заменить нижний модуль датчиков. После этого модуль логики следует снова подключить. Нет необходимости повторно подключать кабели или интегрировать счетчик в систему. Значительная экономия времени!
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
- Истории успеха
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Точное измерение расхода воды и гликоль-содержащих жидкостей. Это позволяет определить тепловую энергию с высокой точностью.
- Технология ультразвукового определения времени прохождения. Таким образом измерение происходит с высокой точностью, счетчики нечувствительны к загрязнениям, не изнашиваются и не требуют технического обслуживания.
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Сокращение усилий по планированию благодаря многофункциональному приложению
- Отслеживаемая проверка и протоколирование (отчет о вводе в эксплуатацию)
- Гибкость планирования благодаря свободному выбору управляющего сигнала (BACnet, Modbus, шины MP-Bus и M-Bus (с преобразователем) и облачное подключение)
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Свободный выбор управляющего сигнала (BACnet, Modbus, шины MP-Bus, M-Bus (с преобразователем) и облачное подключение)
- Простой и быстрый ввод в эксплуатацию и конфигурация
- Упрощенная установка благодаря технологии PoE (питание по сети Ethernet ), поскольку не требуется локальный источник питания
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник при вводе в эксплуатацию и протоколировании (см. также www.belimo.com/tem-activation)
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Снижение расходов и экономия времени благодаря многофункциональной конструкции
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Автоматическое создание отчета о вводе в эксплуатацию
- Встроенный веб-сервер для прямого доступа к данным и параметрам настройки
- Одно приложение для смартфона для доступа ко всем функциям: ввод в эксплуатацию, конфигурация, диагностика и мониторинг
- Интуитивно понятный помощник при вводе в эксплуатацию и протоколировании (см. также www.belimo.com/tem-activation)
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Это решение объединило в себе сертифицированное и отслеживаемое измерение и регистрацию данных об энергии, а также функцию выставления счетов арендаторам
- Открытый доступ к данным обеспечивает гибкость в выборе поставщика энергетических услуг (например, для выставления счетов)
- Низкие затраты на ввод в эксплуатацию и эксплуатационные расходы, что обеспечивает оптимальную защиту вложений
- Перспективность и прозрачность благодаря прямому подключению к Интернету
- Технология ультразвукового определения времени прохождения. Таким образом измерение происходит с высокой точностью, счетчики нечувствительны к загрязнениям, не изнашиваются и не требуют технического обслуживания.
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Максимальный комфорт при минимальных эксплуатационных расходах на протяжении всего срока службы
- Встроенное измерение и компенсация гликоля, а в случае устройств с подтверждением MID - сигнал тревоги, гарантируют безопасность системы и обеспечивают точные значения измерений
- Отслеживаемая проверка и регистрация данных, относящихся к выставлению счетов
- Высокая прозрачность и эффективность благодаря мониторингу энергии и системы с помощью Belimo Cloud
- Оборудование, подлежащее калибровке, легко заменить
Поставщик услуг по измерению
Как поставщик услуг по измерению вы обеспечиваете правильное и точное измерение тепловой энергии, а также регистрацию данных о потреблении и выставление счетов. Счетчики Belimo Thermal Energy Meters™ обеспечивают:
- Выполнен в соответствии с требованиями стандарта EN1434 и директивой Европейского Союза об измерительных приборах
- Ввод в эксплуатацию с помощью приложения, автоматическое создание официального отчета о вводе в эксплуатацию
- Данные измерений со счетчика энергии, сертифицированного MID, могут быть использованы непосредственно для выставления счетов арендоаторам
- Простое подключение к другим облачным интерфейсам
- Простая регистрация и обработка данных
- Бесшовная интеграция в открытые платформы измерения или выставления счетов
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Шина Belimo MP-Bus
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Программное обеспечение для настройки и диагностики приводов MF/MP/MOD/LON/KNX, включая противопожарную защиту.
Для систем Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Operation manual
(pdf -
6,27 MB)
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk