Комнатные блоки
Датчики Belimo для здорового и комфортного климата в помещении
Новые комнатные устройства (датчики и комнатные устройства управления) являются прекрасным дополнением к существующей номенклатуре продукции. Расширяя номенклатуру продукции для видимых зон помещения, компания Belimo предлагает архитекторам эстетичный и неподвластный времени дизайн. Монтажники ценят быстрый монтаж, системные интеграторы - легкий ввод в эксплуатацию с помощью смартфона. Конечные потребители наслаждаются не только комфортным и здоровым климатом в помещении, но и интуитивно понятным управлением.
Инновации, обеспечивающие спокойствие клиентов
Бережливый, неподвластный времени дизайн.
Комнатные блоки Belimo впечатляют своим эстетичным, неподвластным времени дизайном и небольшой глубиной от 13 до 23 мм, в зависимости от типа датчика. Комнатные блоки могут быть легко интегрированы в существующие контроллеры сторонних производителей. Они отличаются быстрым монтажом без использования инструментов, а также высокой точностью долговременных измерений и коротким временем реакции. Приложение Belimo Assistant обеспечивает простой ввод в эксплуатацию активных комнатных датчиков и их диагностику с помощью смартфона. Благодаря коммуникации ближнего поля (NFC) параметризация возможна даже в том случае, если комнатный датчик не подключен к источнику электропитания.
Номенклатура изделий
Комнатные устройства управления с сенсорными дисплеями на основе электронной бумаги
Комнатные устройства управления с дисплеем впечатляют своим эстетичным, неподвалстным времени дизайном, который получил награду Red Dot Design Award. Сенсорный дисплей на основе электронной бумаги обеспечивает наилучшую читаемость и простоту управления, без подсветки, которая может мешать в темное время суток.
- Индивидуально регулируемый дисплей для широкого спектра применений
- Функцию светофора CO2 можна параметризировать и деактивировать через приложение Belimo Assistant
- Быстрая установка благодаря соединительным терминалам с пружинной фиксацией и кожуху с пружинной защелкой
- Простая параметризация и диагностика через приложение Belimo Assistant
Комнатные устройства управлдения с виртуальным дисплеем
Комнатные устройства управления без дисплея идеально подходят для помещений, доступных для посетителей. Интуитивно понятное приложение Belimo Display позволяет корректировать уставки на месте без необходимости использования дисплея на комнатном блоке. Доступ можно ограничить опционально четырехзначным кодом. Код сохраняется на мобильном телефоне после его ввода. Это обеспечивает простой, удобный и в то же время безопасный доступ без необходимости повторного ввода кода при каждом использовании приложения Display. Приложение совместимо с последним поколением активных комнатных датчиков и блоков управления от Belimo.
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
- Выгода для клиента
- Программное обеспечение / расширения
- Истории успеха
Архитекторы
Ваше внимание сосредоточено на творчестве и функциональности. Вы разрабатываете концепты зданий и отвечаете за проектирование, функциональное, техническое и экономическое планирование зданий. Комнатные блоки Belimo обеспечивают:
- Неподвластный времени и бережливый дизайн
- Пространство для создания креативных, уникальных концепций дизайна
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Комнатные блоки Belimo обеспечивают:
- Долгосрочные стабильные измерения, короткое время реакции датчика и низкий коэффициент связи со стеной обеспечивают точные значения измерений и, таким образом, оптимальный климат в помещении
- Бесшовная интеграция во все основные системы автоматизации и управления зданием
- Данные BIM и файлы STEP в селекторе Belimo VDI облегчают вашу работу
- Поддерживается параметризация через коммуникацию ближнего поля (NFC), даже если активный комнатный блок не подключен к источнику питания
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Комнатные блоки Belimo обеспечивают:
- Бесшовная совместимость со всеми распространенными системами автоматизации и управления зданиями (BACS)
- Малое время реакции комнатного датчика и низкий коэффициент связи со стеной для очень точных результатов измерений
- Идеальный климат в помещении
- Испытание точек данных без инструментов для эффективного ввода в эксплуатацию
- Простой ввод в эксплуатацию активных комнатных устройств через NFC с помощью смартфона, даже если устройства не находятся под напряжением
- Высококачественные материалы, обеспечивающие надежность и точность измерений
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Комнатные устройства Belimo обеспечивают:
- Быстрый и простой выбор и установка изделий благодаря оптимизированной номенклатуре продукции
- Короткие сроки и маршруты доставки
- Всестороннюю послепродажную поддержку на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Комнатные блоки Belimo обеспечивают:
- Быстрый монтаж без использования инструментов благодаря соединительным терминалам с пружинной фиксацией
- Защита от обратной полярности, которая предотвращает неправильное подключение наших активных комнатных блоков
- Коммуникация и параметризация через NFC с помощью приложения Belimo Assistant
- 5-летняя гарантия
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Комнатные блоки Belimo обеспечивают:
- Быстрые и точные результаты измерений для оптимального управления климатом в помещении
- Полная прозрачность рабочих данных, позволяющая оптимизировать энергоресурсы с помощью приложения Belimo Assistant
- Быстрая доставка
- Комплексное обслуживание клиентов и поддержка на весь срок службы изделия
- 5-летняя гарантия
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Комнатные блоки Belimo обеспечивают:
- Функция диагностики через NFC для обеспечения легкого доступа и прозрачности рабочих данных
- Первоклассное послепродажное обслуживание и всесторонняя документация
- 5-летняя гарантия
Belimo Display App
Приложение Belimo Display App в качестве виртуального дисплея для комнатных датчиков и комнатных устройств управления от Belimo
Приложение Belimo Display – самый инновационный способ доступа к комнатным датчикам и комнатным устройствам управления от Belimo. Интуитивно понятное для конечного пользователя приложение позволяет отображать текущие значения параметров в помещении и регулировать установки.
Характеристики:
• отображение значений (температуры, относительной влажности, CO2) по всем комнатным датчикам и комнатным устройствам управления
• настройка установки температуры для активного комнатного устройства управления
• отображение концентрации CO2 с функцией светофора
И вот как это работает:
1. активируйте NFC (коммуникацию ближнего поля) и поднесите смартфон к комнатному устройству
2. просмотрите фактические значения и при необходимости установите заданную температуру
3. чтобы активировать уставки, снова поднесите смартфон к комнатному блоку
Совместимо с последним поколением активных комнатных датчиков и блоков управления Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Требования:
смартфон с Android V5.0 или выше (смартфон с iOS V9.0 или выше)
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk