Канальные датчики
Надежность, которую вы знаете и ожидаете
Благодаря широкой номенклатуре продукции, датчики для воздуховодов Belimo охватывают общие значения измерений: температуру, влажность, точку росы, CO2, ЛОС, давление и предельные значения низкой температуры.
-
Brochure – Belimo sensors and meters
(pdf -
4,13 MB)
-
Flyer – Duct Sensor Assistant App
(pdf -
1,12 MB)
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
Инновации, обеспечивающие спокойствие клиентов
Простая установка и ввод в эксплуатацию
Канальные датчики от Belimo имеют дополнительный корпус IP65 для простоты установки и ввода в эксплуатацию. Монтируемые принадлежности входят в комплект поставки. Датчики характеризуются выбираемыми на месте диапазонами температуры и давления, высокой точностью, надежностью и самокалибровкой.
Номенклатура изделий
Belimo Duct Sensor Assistant App
Приложение Belimo Duct Sensor Assistant App для индивидуальной конфигурации датчиков
Благодаря приложению Belimo Duct Sensor Assistant App можно расширить область применения и индивидуально адаптировать конфигурацию к эксплуатационным требованиям. Для конфигурации через приложение Belimo Duct Sensor Assistant App требуется электронный ключ с Bluetooth® (продается отдельно, A-22G-A05).
Характеристики
• Коммуникация через Bluetooth BLE
• Требуется электронный ключ с Bluetooth A-22G-A05, который будет взаимодействовать с датчиком через Micro-USB-разъем
• Может использоваться для следующих датчиков: 22ADP-..., 22DTH-...5..., 22DTH-...6..., 22DC-13, 22DTC-..., 22DTM-..., 22DCV-..., 22DCM-..., 22DCK-..., 22UTH-...50X, 22UTH-...60X
• Поддерживаемые языки DE, EN, FR, IT, ES, PT
Параметры конфигурации
• Индивидуальная конфигурация выходных сигналов
• Настройка различных диапазонов измерения
• Дополнительная настройка значений смещения
• Параметризация нулевого сигнала (2...10 В и т.д.) и система единиц измерения
• Параметры настройки показаний дисплея
• Индивидуальная параметризация функции светофора (TLF)
• Расширение физического адреса Modbus
• Хранение настроек на мобильном устройстве и их загрузка на другие датчики
• Представление и вывод дифференциального давления в виде значения объемного расхода
Доступен в Северной Америке, Европейском Союзе, странах ЕАСТ и Великобритании.
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Мы создаем датчик, который вам нужен - с длиной кабеля, разъемом и параметрами, которые вы укажете. По запросу мы монтируем датчик на клапан и создаем предварительно смонтированный узел из деталей трубопровода, соединений и многого другого.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Полностью готовая и проверенная сборка (например, на целостность уплотнения) с компонентами по вашему выбору.
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
- Истории успеха
Генеральные подрядчики / инвесторы
Ваше внимание сосредоточено на прибыльности зданий. Сюда включены не только инвестиционные затраты, но и затраты на текущую эксплуатацию и обслуживание. Для вас важны практическая эффективность и прозрачность затрат. Канальные датчики Belimo обеспечивают:
- Широкий выбор для любых требований в области вентиляции или решений по регулированию водяного потока, а также для модернизации
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- Известное высокое качество Belimo
- Отличное соотношение цены и качества
- Быстрая амортизация
- 5-летняя гарантия
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете данные от поставщиков / производителей для планирования. Канальные датчики Belimo предлагают:
- Совместимость со всеми распространенными системами автоматизации зданий (BAS), что делает их пригодными для использования в любых применениях ОВК
- Данные BIM и файлы STEP в селекторе Belimo VDI
- Доступ к данным приложения для интеграции в последовательности управления BAS благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus
- Высококачественные и прочные материалы
- Соответствие требованиям IP65 и сертификации UL
- 5-летняя гарантия
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Канальные датчики Belimo обеспечивают:
- Бесшовная совместимость со всеми распространенными системами автоматизации и управления зданиями (BACS)
- Уменьшение количества подключений и параметризации
- Полный спектр решений для полевых условий с датчиками для измерения температуры, влажности, давления, расхода, CO2 и летучих органических соединений (ЛОС) в трубопроводах, каналах и наружных установках
- Первоклассное обслуживание и поддержка
- Испытание точек данных без инструментов для эффективного ввода в эксплуатацию.
- Быстрая доставка
- Высококачественные и прочные материалы
- 5-летняя гарантия
Специализированные центры оптовой продажи
Для своих клиентов вы полагаетесь на высокую доступность, простой выбор и короткие сроки доставки предлагаемых вами продуктов. Вам требуется быстрый и легкий доступ к информации, а также всесторонняя техническая поддержка от поставщиков. Канальные датчики Belimo обеспечивают:
- Быстрый и простой выбор и установка изделий благодаря оптимизированной номенклатуре продукции
- Короткие сроки и маршруты доставки
- Всестороннюю послепродажную поддержку на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Канальные датчики Belimo обеспечивают:
- Съемная монтажная пластина и пружинный зажим для легкого монтажа
- Переключаемые диапазоны измерения на объекте
- Уменьшение количества подключений и параметризации благодаря протоколам коммуникации BACnet и Modbus
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Канальные датчики Belimo обеспечивают:
- Уникальную конструкцию с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и легкий ввод в эксплуатацию, а также защиту в соответствии с IP65
- Доступ к данным приложения через протоколы коммуникации BACnet и Modbus и сокращение количества подключений и параметризации
- Надежность и точность измерений
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Канальные датчики Belimo обеспечивают:
- Быструю и простую модернизацию в сочетании с приложением Belimo RetroFIT+ App
- Уникальную конструкцию с кожухом с пружинной защелкой, обеспечивающая быструю установку и легкий ввод в эксплуатацию, а также защиту в соответствии с IP65
- Модульные винтовые соединения, обеспечивающие различные монтажные и кабельные конфигурации для гибкой сборки и установки
- Надежность и точность измерений
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- ZTH EU (преобразователь USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (преобразователь Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Часто задаваемые вопросы
-
Видео о том, как это работает
-
Подробнее о Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
Плагин BIM для Autodesk Revit
3D-модели данных при наличии технической информации от Autodesk Revit через плагин BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Плагин BIM можно успешно установить только при наличии на компьютере программного обеспечения Autodesk Revit.
-
Посетить веб-сайт Autodesk