Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 8.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 3.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble [0.5 m] avec connecteur VST
- Couple
- 180 in-lb [20 Nm]
- Type de commande
- Modulant
- Surpassement manuel
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Angle de rotation
- 95°
- Durée de course (moteur)
- 120 s / 90°
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 10...25.4 mm
- Catégorie de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]