Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC/DC 24 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 1.5 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 1 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 2 VA
- Connexion d'alimentation / de commande
- Câble 3 ft. [1 m], 4x 0.34 mm²
- Couple
- 2 Nm [18 in-lb]
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Surpassement manuel
- Débrayer avec l'aimant
- Angle de rotation
- 70°
- Durée de course (moteur)
- 70 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- 32...122 °F [0...50°C ]