冷机/热泵监测
Belimo Energy Valve™ for Chiller and Heat Pump Monitoring
什么是冷机/热泵?
冷机和热泵有各种各样的形状和尺寸,采用不同的技术来达到能量交换的相同结果。
这个过程的效率是通过可用能量(介质水、水/乙二醇或空气)与所用能量(通常为电)的比率来衡量的。两种测量单位均为BTU/(h·W)(1 BTU/(h·W)=0.293 W/W)。
监测供水温度、流量和回水温度是该过程的重要组成部分。提高冷机运行效率的第一步是计算当前的条件(产生的能量/消耗的电力),即COP。
COP = 冷却功率 /输入功率
示意图
没有一种通用的图示能够适用于所有类型的冷机或热泵管道。该示意图显示安装的能量阀,用于监测通过冷机的流量和ΔT。
不过它们都有一个共同点;其最大的可实现功率取决于容积流量xΔT。太小的ΔT会限制设备的输出量。通常在小温差情况下,由于容量有限,运行的机器要比实际需要的多。
搏力谋能量阀®是一款建立透明度并确保能长期正确运行的优秀产品。搏力谋不建议在机组设备上纠正ΔT问题。在这里实施任何类型的控制,都可能会使一些机组处于欠流状态,而不能处理其他的机组,这就造成了问题。
立即订购新的搏力谋能量阀®
了解能量阀是如何改进冷却机或热泵的p

总的业权成本 (TCO)
通常情况下,小温差症状表现为峰值期间机组容量不足。这自然会导致本能地增加容量。使用能量阀进行诊断并积极纠正换热器的小温差,可以完全避免升级的需要。
冷机与热泵常见的问题,以及为什么要选择搏力谋能量阀®?
问题:持续监控冷机的性能
在老式冷却机中,很难监测热输出。理想情况下,我们希望将其与真实的COP的功耗进行比较。历史上的基准在近期变得越来越重要。与去年这个时候或类似情况的时候相比,衡量绩效的能力加强了对维护和更换方面的明智决策。
解决方案:使用能量阀内置的能量计量表
通过监测流量以及进出的水温,您可以全面地了解冷机的热性能,并通过添加一个耗电表,您可以获得其全貌或其性能系数(COP)。即使您的冷机已经提供了实时的输出数据,能量阀也能进行为期13个月的监测和数据记录,并在机载功能出现故障时可提供一个有用的数据备份。
问题:持续监控冷机的性能
在老式冷却机中,很难监测热输出。理想情况下,我们希望将其与真实的COP的功耗进行比较。历史上的基准在近期变得越来越重要。与去年这个时候或类似情况的时候相比,衡量绩效的能力加强了对维护和更换方面的明智决策。
解决方案:使用能量阀内置的能量计量表
通过监测流量以及进出的水温,您可以全面地了解冷却机的热性能,并通过添加一个耗电表,您可以获得其全貌或其性能系数(COP)。即使您的冷机已经提供了实时的输出数据,能量阀也能进行为期13个月的监测和数据记录,并在机载功能出现故障时可提供一个有用的数据备份。
成功案例 - 迈阿密大学
迈阿密大学: 搏力谋能量阀® 解决了医科大学的低ΔT问题
迈阿密大学医学院使用改造型搏力谋能量阀,节省了数千美元,并增加了设备产能。
-
参考资料 - University of Miami , USA
(pdf -
341 KB)