Belimo Energy Valve™ for Chiller and Heat Pump Monitoring
Cos'è un chiller/pompa di calore?
I chiller e le pompe di calore sono disponibili in un'enorme varietà di forme e dimensioni e utilizzano diverse tecnologie per ottenere lo stesso risultato per lo scambio di energia.
L'efficienza di questo processo è misurata dal rapporto tra l'energia utilizzabile (mezzo acqua, acqua/glicole o aria) e l'energia utilizzata (tipicamente elettricità). Entrambe le misure hanno unità di BTU/(h-W) (1 BTU/(h-W) = 0.293 W/W).
Il monitoraggio della temperatura di mandata dell'acqua, della portata e della temperatura di ritorno dell'acqua è una parte importante del processo. Il primo passo per migliorare l'efficienza operativa del chiller è calcolare le condizioni attuali (energia prodotta/elettricità consumata), note come COP.
COP = POTENZA DI RAFFREDDAMENTO / POTENZA IN INGRESSO
Schema
Non esiste uno schema generico valido per tutti i tipi di tubazioni di chiller o pompe di calore. Lo schema mostra una Energy Valve montata per monitorare la portata e il delta T attraverso un chiller.
Tuttavia, hanno tutti una cosa in comune: la loro potenza massima raggiungibile dipende dalla portata in volume x il delta T. Un delta T troppo basso limita l'output dell'impianto. Spesso, in situazioni di basso delta T, sono in funzione più macchine di quelle effettivamente richieste, perché la loro capacità è limitata.
La Belimo Energy Valve™ è un ottimo prodotto per creare trasparenza e assicurare un corretto funzionamento a lungo termine. Belimo non raccomanda la correzione dei problemi di delta T nell'impianto. L'implementazione di qualsiasi tipo di regolazione qui può far soffrire alcune unità e non occuparsi di altre, che stanno creando il problema.
Ordina ora la nuova Belimo Energy Valve™
Scopri come la Energy Valve migliora il tuo chiller o la tua pompa di calore
Costo totale della proprietà (Total Cost of Ownership, TCO)
Spesso, i sintomi di un basso delta T si presentano come una mancanza di capacità dell'impianto durante i periodi di picco. Questo porta naturalmente all'istinto di aumentare la capacità. L'utilizzo della Energy Valve per diagnosticare e correggere attivamente un basso delta T sugli scambiatori di calore può prevenire completamente la necessità di una modernizzazione.
Problemi comuni con i chiller e le pompe di calore e perché scegliere la Belimo Energy Valve™
Problema: monitoraggio continuo delle prestazioni del chiller
Nei chiller più vecchi, è difficile monitorare l'output termico. Idealmente, vogliamo che questo sia confrontabile con la potenza consumata per un vero COP. Il benchmarking storico è diventato sempre più importante negli ultimi tempi. La capacità di misurare le prestazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o rispetto a un periodo con condizioni simili, migliora le decisioni informate sulla manutenzione e la sostituzione.
Soluzione: utilizzare il contatore di energia integrato nella Energy Valve
Monitorando la portata, insieme alle temperature dell'acqua in entrata e in uscita, è possibile ricavare un buon quadro di come il vostro chiller stia funzionando termicamente, e con l'aggiunta di un contatore del consumo elettrico, è possibile ottenere il quadro completo o il coefficiente di prestazione (COP). Anche se il vostro chiller offre già dati di output in tempo reale, l'Energy Valve è in grado di monitorare e registrare questi dati per 13 mesi e fornisce un utile backup.
Problema: monitoraggio continuo delle prestazioni del chiller
Nei chiller più vecchi, è difficile monitorare l'output termico. Idealmente, vogliamo che questo sia confrontabile con la potenza consumata per un vero COP. Il benchmarking storico è diventato sempre più importante negli ultimi tempi. La capacità di misurare le prestazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o rispetto a un periodo con condizioni simili, migliora le decisioni informate sulla manutenzione e la sostituzione.
Soluzione: utilizzare il contatore di energia integrato nella Energy Valve
Monitorando la portata, insieme alle temperature dell'acqua in entrata e in uscita, è possibile ricavare un buon quadro di come il vostro chiller stia funzionando termicamente, e con l'aggiunta di un contatore del consumo elettrico, è possibile ottenere il quadro completo o il coefficiente di prestazione (COP). Anche se il vostro chiller offre già dati di output in tempo reale, l'Energy Valve è in grado di monitorare e registrare questi dati per 13 mesi e fornisce un utile backup.
Storia di successo - Università di Miami
Università di Miami La Belimo Energy Valve™ corregge il basso delta-T dell'università medica
Il campus medico dell'Università di Miami risparmia migliaia di dollari e aumenta la capacità dell'impianto grazie al retrofit con Belimo Energy Valve.
-
Reference - University of Miami, USA
(pdf -
341 KB)