Monitorización de la enfriadora/bomba de calor
Belimo Energy Valve™ for Chiller and Heat Pump Monitoring
¿Qué es una enfriadora/bomba de calor?
Las enfriadoras y bombas de calor están disponibles en una enorme variedad de formas y tamaños, y utilizan diferentes tecnologías para alcanzar el mismo resultado de intercambio de energía.
La eficiencia de este proceso se mide mediante la relación entre la energía útil (medios agua, agua/glicol o aire) y la energía utilizada (normalmente la electricidad). Ambas medidas tienen unidades de BTU/(h·W) (1 BTU/(h·W) = 0,293 W/W).
La monitorización de la temperatura de suministro de agua, el caudal y la temperatura del agua de retorno es una parte importante del proceso. El primer paso para la mejora de la eficiencia del funcionamiento de la enfriadora es el cálculo de las condiciones actuales (energía producida/electricidad consumida), conocido como COP.
COP = POTENCIA DE REFRIGERACIÓN/POTENCIA DE ENTRADA
Diagrama
No existe un diagrama genérico válido para todos los tipos de tuberías de enfriadora y bomba de calor. El diagrama muestra una Energy Valve equipada para monitorizar el caudal y el delta T a través de una enfriadora.
No obstante, todas tienen una cosa en común; su potencia máxima alcanzable depende del caudal multiplicado por el delta T. Un delta T demasiado bajo limita el rendimiento de la planta. A menudo, en situaciones de bajo delta T, hay más máquinas en funcionamiento de las realmente necesarias, al tener su capacidad limitada.
La Belimo Energy Valve™ es un producto excelente para crear transparencia y garantizar un funcionamiento correcto a largo plazo. Belimo no recomienda la corrección de problemas de delta T en la planta. La realización de cualquier tipo de control aquí provocaría la supresión de la alimentación de algunas unidades y que no se traten otras que provocan el problema.
Pida ahora la nueva Belimo Energy Valve™
Conozca cómo la Energy Valve mejora su enfriadora o su bomba de calor

Coste total de propiedad (TCO)
A menudo, los síntomas de bajo delta T se presentan a modo de falta de capacidad de la planta durante los periodos de pico. Esto provoca, naturalmente, que se quiera aumentar la capacidad. Mediante el uso de la Energy Valve para diagnosticar y corregir de forma activa el bajo delta T en los intercambiadores de calor, puede evitarse por completo la necesidad de una mejora completa.
Problemas comunes con las enfriadoras y bombas de calor y por qué debería elegir la Belimo Energy Valve™
Problema: monitorización permanente del rendimiento de la enfriadora
En enfriadoras más antiguas, resulta difícil monitorizar la salida térmica. Idealmente, este valor debería compararse con la potencia consumida para un COP real. La comparación histórica se ha vuelto cada vez más importante en los últimos tiempos. La capacidad de medir el rendimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior o con un periodo con condiciones similares, mejora las decisiones informadas en relación con el mantenimiento y la sustitución.
Solución: uso del medidor de energía integrado en la Energy Valve
Mediante la monitorización del caudal, junto con las temperaturas de entrada y salida del agua, puede hacerse una buena idea de cuál es el nivel de rendimiento térmico de su enfriadora y, mediante la adición de un medidor de consumo eléctrico, puede obtener la panorámica completa o el coeficiente de rendimiento (COP). Incluso si su enfriadora ya ofrece datos de rendimiento en tiempo real, la Energy Valve es capaz de monitorizar y registrar estos datos durante 13 meses y ofrece un respaldo óptimo si falla la función integrada.
Problema: monitorización permanente del rendimiento de la enfriadora
En enfriadoras más antiguas, resulta difícil monitorizar la salida térmica. Idealmente, este valor debería compararse con la potencia consumida para un COP real. La comparación histórica se ha vuelto cada vez más importante en los últimos tiempos. La capacidad de medir el rendimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior o con un periodo con condiciones similares, mejora las decisiones informadas en relación con el mantenimiento y la sustitución.
Solución: uso del medidor de energía integrado en la Energy Valve
Mediante la monitorización del caudal, junto con las temperaturas de entrada y salida del agua, puede hacerse una buena idea de cuál es el nivel de rendimiento térmico de su enfriadora y, mediante la adición de un medidor de consumo eléctrico, puede obtener la panorámica completa o el coeficiente de rendimiento (COP). Incluso si su enfriadora ya ofrece datos de rendimiento en tiempo real, la Energy Valve es capaz de monitorizar y registrar estos datos durante 13 meses y ofrece un respaldo óptimo si falla la función integrada.
Historia de éxito - Universidad de Miami
Universidad de Miami. La Belimo Energy Valve™ cura el bajo delta T de la Universidad de Medicina
El campus de medicina de la Universidad de Miami ahorra miles de dólares y aumenta la capacidad de la planta mediante el retrofit con la Belimo Energy Valve.
-
Reference - University of Miami, USA
(pdf -
341 KB)