Overvåkning av kjølemaskin/varmepumpe
Belimo Energy Valve™ for Chiller and Heat Pump Monitoring
Hva er en kjølemaskin/varmepumpe?
Kjølemaskiner og varmepumper kommer i en rekke ulike former og størrelser, med ulik teknologi for å oppnå samme resultat for energiutvekslingen.
Effektiviteten til denne prosessen måles av forholdet mellom brukbar energi (vann, vann/glykol eller luft) og energien som brukes (typisk elektrisitet). Begge målene har enhetene BTU/(h·W) (1 BTU/(h·W) = 0.293 W/W).
Overvåkning av turvannstemperatur, mengde og returvannstemperatur er en viktig del av prosessen. Det første trinnet for å forbedre kjølemaskinens driftseffektivitet er å beregne forholdet (produsert energi / forbrukt elektrisitet), kjent som COP eller effektfaktor.
COP = KJØLEEFFEKT/ INNGANGSEFFEKT
Skjematisk fremstilling
Det finnes ikke én generisk skjematisk fremstilling som gjelder for alle typer røroppsett for kjølemaskiner eller varmepumper. Den skjematiske fremstillingen viser en Energiventgil som er montert for å overvåke mengde og temperaturdifferanse gjennom en kjølemaskin.
Men de har alle én ting til felles; Maksimum oppnåelig effekt avhenger av volummengde x temperaturdifferanse. For lav temperaturdifferanse begrenser ytelsen til anlegget. I situasjoner med lav temperaturdifferanse kjører ofte flere maskiner enn det som faktisk kreves, da maskinenes kapasitet er begrenset.
Belimo Energy Valve™ er et flott produkt for å få gjennomsiktighet og sikre korrekt langtidsdrift. Belimo anbefaler ikke korrigering av problemer med temperaturdifferanse ved anlegget. Implementering av en styring for dette kan føre til at enkelte enheter tilføres for liten mengde og at andre ikke tilføres mengde, noe som forårsaker problemet.
Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå
Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer kjøleren eller varmepumpen

Total eierskapskostnad
Ofte presenteres symptomene med lav temperaturdifferanse som en kapasitetsmangel fra anlegget i løpet av topperioder. Instinktivt vil dette føre til å øke kapasiteten. Energiventilen kan brukes til å diagnostisere og aktivt korrigere lav temperaturdifferanse ved varmevekslerne. Dermed kan behovet for å oppgradere fjernes.
Vanlige problemer med kjølemaskiner og varmepumper samt hvorfor du bør velge Belimo Energy Valve™
Problem: Kontinuerlig overvåkning av kjølemaskinens ytelse
I eldre kjølemaskiner er det vanskelig å overvåke termisk ytelse. Ideelt sett vil vi gjøre dette for å sammenligne mot forbrukt effekt for riktig COP. Historiske referansepunkter har blitt stadig mer viktig i nyere tid. Muligheten for å måle ytelse mot samme tidspunkt året før eller mot et tidspunkt med lignende forhold, fører til bedre beslutninger om vedlikehold og erstatning.
Løsning: Bruk den innebygde energimåleren i Energiventilen
Ved å overvåke mengden samt tur- og returvanntemperaturer kan du få et godt bilde av hvor godt kjølemaskinen yter termisk, og med en ekstra måler for elektrisk forbruk kan du få hele bildet eller COP. Selv om kjølemaskinen allerede viser ytelsesdata i sanntid, kan Energiventilen overvåke og loggføre disse dataene i 13 måneder, noe som er en nyttig reserve hvis den interne funksjonen svikter.
Problem: Kontinuerlig overvåkning av kjølemaskinens ytelse
I eldre kjølemaskiner er det vanskelig å overvåke termisk ytelse. Ideelt sett vil vi gjøre det for å sammenligne mot forbrukt effekt for riktig COP. Historiske referansepunkter har blitt stadig mer viktig i nyere tid. Muligheten for å måle ytelse mot samme tidspunkt året før eller mot et tidspunkt med lignende forhold, fører til bedre beslutninger om vedlikehold og erstatning.
Løsning: Bruk den innebygde energimåleren i Energiventilen
Ved å overvåke mengden samt tur- og returvanntemperaturer kan du få et godt bilde av hvor godt kjølemaskinen yter termisk, og med en ekstra måler for elektrisk forbruk kan du få hele bildet eller COP. Selv om kjølemaskinen allerede viser ytelsesdata i sanntid, kan energy valve-enheten overvåke og loggføre disse dataene i 13 måneder, noe som er en nyttig reserve hvis den interne funksjonen svikter.
Suksesshistorie: University of Miami
University of Miami Belimo Energy Valve™ kurerer det medisinske fakultetets lave temperaturdifferanse
Det medisinske fakultetet ved University of Miamy sparer tusenvis av dollar og økte anleggets kapasitet med ettermontering av Belimo Energiventil.
-
Reference - University of Miami, USA
(pdf -
341 KB)