Surveillance de refroidisseurs et de thermpompes
Belimo Energy Valve™ for Chiller and Heat Pump Monitoring
Qu’est-ce qu'un refroidisseur ou une thermpompe?
Les refroidisseurs et les thermopompes existent dans un vaste éventail de formes et de tailles et emploient diverses technologies pour parvenir au même résultat en vue de l’échange d’énergie.
L’efficacité de ce processus est mesurée par le rapport entre l’énergie utilisable (eau, mélange eau/glycol ou air) et l’énergie utilisée (en général l’électricité). L’unité de mesure de ces deux valeurs est la BTU/(h W) (1 BTU/(h W) = 0,293 W/W).
La surveillance de la température d’alimentation, du débit et de la température de retour d’eau constitue une partie importante du processus. La première étape pour améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un refroidisseur consiste à calculer les conditions actuelles (énergie produite/électricité consommée), connues sous le nom de coefficient de performance.
COEFFICIENT DE PERFORMANCE = PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT/PUISSANCE D’ENTRÉE
Schéma
Il n'existe pas de schéma générique valable pour tous les types de conduit de refroidisseur ou de thermpompe. Le schéma représente un robinet Belimo Energy Valve servant à surveiller le débit et le delta T d'un refroidisseur.
Cependant, ils ont tous une chose en commun : leur puissance maximale réalisable dépend du débit volumique x delta T. Un delta T trop faible limite la puissance de sortie de l’installation. Souvent, dans les situations de faible delta T, on fait fonctionner plus de machines que nécessaire, car leur capacité est limitée.
Le robinet Energy Valve est un excellent produit pour assurer la transparence et garantir un fonctionnement adéquat à long terme. Belimo ne recommande pas de corriger les problèmes de delta T à l’installation. La mise en œuvre de tout type de régualtion ici risque de priver certaines unités et de ne pas s'occuper d'autres, qui sont à l'origine du problème.
Order the new Belimo Energy Valve™ now
Learn how the Energy Valve improves your chiller or heat pump

Coût total de possession
Souvent, les symptômes d'un faible delta T sont présentés comme un manque de capacité de production pendant les périodes de pointe. Cela conduit naturellement à l'instinct d'augmenter la capacité. Utiliser le robinet Belimo Energy Valve pour diagnostiquer et corriger activement un faible delta T au niveau des échangeurs de chaleur peut éviter d’avoir à faire une modernisation complète.
Problèmes courants des refroidisseurs et des thermopompes et raisons de choisir le robinet Belimo Energy ValveMC
Le problème : surveillance continue des performances du refroidisseur
Sur les refroidisseurs plus anciens, il est difficile de surveiller la puissance de sortie thermique. Il serait utile de connaître ce paramètre afin de le comparer à la puissance consommée pour obtenir un véritable coefficient de performance. L’analyse comparative avec des valeurs historiques a récemment pris de l’ampleur. La possibilité de mesurer les performances par rapport à la même période l’année précédente ou par rapport à une époque où les conditions étaient similaires favorise la prise de décisions avisées pour l'entretien et le remplacement.
La solution : utiliser le compteur énergétique intégré du robinet Energy Valve
Grâce à la surveillance du débit et des températures de l’eau entrante et sortante, il est possible d’obtenir une bonne idées des performances thermiques de votre refroidisseur, et en ajoutant un compteur de consommation électrique, vous pouvez en obtenir une vue complète ou le coefficient de performance (COP). Même si votre refroidisseur donne déjà des données de sortie en temps réel, le robinet Energy Valve est capable de surveiller et d'enregistrer ces données pendant 13 mois et constitue une sauvegarde utile en cas de défaillance de la fonction embarquée.
Problème : niveaux de glycol inconnus
Le glycol est plus lourd que l'eau, donc une trop grande quantité réduit l'efficacité de votre pompe, et une trop petite quantité présente un risque de gel. Pour atteindre ce niveau, il faut tester l'eau. Il s'agit souvent d'un processus manuel qui dépend du personnel de gestion des installations qui doit effectuer les tests, mais ce processus manuel fait craindre un manque de glycol, ce qui conduit souvent à un surdosage.
Solution : surveillance continu du glycol
Le circuit primaire d'eau refroidie est le meilleur endroit pour surveiller les niveaux de cette partie importante de votre eau. Les robinets Energy surveillent les concentrations de glycol dans le circuit hydronique et le système de gestion de bâtiment peut déclencher une alarme, voire un dosage automatique du système, si le niveau tombe en dessous d'une limite prédéterminée. En surveillant et en enregistrant la teneur en glycol, vous pouvez gérer l'équilibre entre des concentrations trop excessives et insuffisantes dans le système. Les robinets energy Valve ajustent automatiquement le calcul de l'énergie thermique en fonction du niveau et du type de glycol dans le système, ce qui pourrait autrement affecter les lectures de 30 %.
Exemple de réussite - University of Miami
Université de Miami – L’Energy Valve™ de Belimo, la solution au faible delta T de l’hôpital universitaire !
Le campus de médecine de l'université de Miami économise des milliers de dollars et augmente la capacité de l'établissement grâce à l'Energy Valve de Belimo.
-
Référence - University of Miami, États-Unis
(pdf -
341 Ko)