流量测量乙二醇补偿
超声波流量传感器
搏力谋产品系列扩大到超声波流量传感器
值得依赖的流量测量是实现暖通空调系统效率最大化、实现居住者舒适性的必备要求。搏力谋的新式流量传感器利用超声波渡越时间技术,可在任何 暖通空调 应用中给出水及水/乙二醇混合物的精确、可重复的流量测量,且不会发生漂移。
这种创新性的测量方法具有以下特性:
-
多点湿法校准,确保准确性和可重复性。
-
温度和乙二醇补偿逻辑,不需要人工校准。
-
±2%的读数准确性和±0.5%的可重复性,确保实现准确且精确的流量测量。
-
尺寸超级紧凑,入口长度短,为5x常规管道直径,无输出长度要求,使得该超声波流量传感器可在狭窄空间内安装。
-
0.5W 低功耗,可节约能源和变压器容量。
为什么乙二醇很重要?
对于暴露于冻结温度的水基暖通空调系统,添加乙二醇是最常用的保护方法。添加乙二醇不仅可以降低凝固点,还可以提高沸点,并且对粘性、密度及暖通空调系统的热容量也有重大影响。
在不考虑水温和乙二醇浓度的情况下确定流量/热量,可能会导致测量差错。水温读数不足或不可靠,可能会使热系数扭曲达最高18%。不准确或未知的乙二醇水组合物,可能导致偏差高达30%的容积流量。
-
克服乙二醇测量挑战
(pdf -
868 KB)
工作原理
易于安装、调试
安裝简便
多点湿法校准,可从开始时就实现无忧安装、准确流量测量。
节约空间式设计
完整的传感器组件的紧凑尺寸,确保即使在狭窄空间中也可以轻松安装流量传感器。
全面的诊断功能
全面的诊断功能,具有自动气泡和水检测特性。
结果准确,不会发生漂移
利用超声波渡越时间技术自动测量和补偿乙二醇浓度,这种在线流量传感器的开发是热能测量领域的重大进步。只需一个“安装即忘记”的流量传感器,就可以对乙二醇含量最高达 60% 的热传导液体时刻变化的粘度和热容量做出补偿。该传感器没有活动部件,极为耐用,无需校准,可确保所测量流量的正确性。因此,该传感器是实现准确、可重复的测量以及提高暖通空调系统可控性和效率的理想选择。
解决方案的领导者
“作为全球领先的执行器、阀门和传感器制造商,我们了解客户的需求和所面临的挑战。搏力谋提供的不仅仅只是产品。我们提供的优质解决方案能在提高能效的同时,以较短的交货时间降低安装成本。
将产品系列扩大到采用乙二醇补偿技术的超声波流量传感器,是我们实践持续创新承诺的真实证明。”
Reto Raimann,搏力谋传感器全球业务开发经理