Osjetnik ultrazvučnog protoka
Tvrtka Belimo širi svoj portfelj ultrazvučnim osjetnicima protoka
Pouzdano mjerenje protoka ključno je u maksimizaciji učinkovitosti HVAC sustava i osiguravanju udobnosti stanara. Novo mjerilo protoka tvrtke Belimo upotrebljava tehnologiju ultrazvučnog mjerenja vremena prolaza radi preciznog i usporedivog mjerenja protoka vode i mješavine vode i glikola bez otklona za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju.
Inovativna metoda mjerenja ima sljedeće značajke:
-
Mokra kalibracija u više točaka kako bi se osigurale preciznost i usporedivost.
-
Zahvaljujući patentiranoj logici kompenzacije temperature i glikola ručna kalibracija nije potrebna.
-
Točnost očitanja od ±2% i usporedivost od ±0,5% osiguravaju točno i precizno mjerenje protoka.
-
Ultra kompaktna veličina s kratkom ulaznom duljinom od 5 x nominalni promjer cijevi i bez zahtjeva u pogledu izlazne duljine omogućuje ugradnju ultrazvučnog osjetnika protoka u tijesnim prostorima.
-
Niska potrošnja energije od 0,5W štedi energiju i kapacitet transformatora.
Zašto je važna kompenzacija glikola?
Dodavanje glikola je uobičajen način zaštite HVAC sustava na bazi vode, koji su izloženi temperaturama zamrzavanja. Dodatak glikola snižava točku zamrzavanja i povećava točku vrelišta te značajno utječe na viskoznost, gustoću i kapacitet grijanja HVAC sustava.
Određivanje protoka/toplinske energije bez mjerenja temperature vode i koncentracije glikola može rezultirati greškama. Nedostatna ili nepouzdana očitanja temperature vode mogu narušiti toplinski koeficijent za 18 %. Pogrešni ili nepoznati sastav glikola u vodi može rezultirati odstupanjima do 30 % volumnog protoka.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Kako radi
Lakoća ugradnje i puštanja u pogon
Lakoća ugradnje
Mokra kalibracija u više točaka omogućuje ugradnju bez poteškoća i precizno mjerenje protoka od samog pokretanja.
Dizajn koji štedi prostor
Kompaktna veličina čitavog sklopa osjetnika osigurava jednostavnu ugradnju osjetnika protoka čak i u vrlo tijesnim prostorima.
Opsežne dijagnostičke funkcije
Opsežne dijagnostičke funkcije omogućuju automatsko otkrivanje prisutnosti zračnih mjehurića i vode.
Točni rezultati bez odstupanja
Razvoj inline osjetnika protoka koji koriste tehnologiju ultrazvučnog tranzitnog vremena za automatsko mjerenje i kompenzaciju koncentracije glikola veliki je napredak na području mjerenja toplinske energije. Potreban je samo jedan "ugradi i zaboravi" osjetnik protoka za kompenzaciju varijabilnih i promjenjivih viskoziteta, kao i toplinskog kapaciteta tekućina za prijenos topline, koje sadrže do 60 % glikola. Bez pokretnih dijelova i izvanredne robusnosti, osjetnik ne zahtijeva kalibraciju, a pruža sigurnost u točnost izmjerenog protoka. To ga čini idealnim za precizno, opetovano mjerenje uz poboljšanje kontrole i učinkovitosti HVAC sustava.
Vodeća rješenja
"Kao vodeći globalni proizvođač pogona, ventila i osjetnika, razumijemo potrebe i izazove naših kupaca". Tvrtka Belimo isporučuje mnogo više od samog proizvoda. Pružamo kvalitetna rješenja koja povećavaju energetsku učinkovitost, a smanjuju troškove ugradnje uz najbrže vrijeme isporuke u industriji.
Širenje portfelja ultrazvučnog osjetnika protoka s patentiranom tehnologijom kompenzacije glikola istinski svjedoči o našoj trajnoj predanosti inovaciji.
Reto Raimann, globalni menadžer za poslovni razvoj osjetnika tvrtke Belimo