Măsurarea debitului cu
compensare de glicol
Senzor de debit cu ultrasunete
Belimo își extinde portofoliul cu senzorul de debit cu ultrasunete
Măsurarea fiabilă a debitului este esențială pentru maximizarea eficienței sistemului HVAC și pentru asigurarea confortului ocupanților. Noul senzor de debit de la Belimo utilizează tehnologia ultrasonică a timpului de tranzit pentru a furniza valori măsurate cu precizie și cu repetabilitate în cazul debitului de apă și în cazul amestecurilor de apă/glicol, fără deviații, în orice aplicație HVAC.
Metoda de măsurare inovatoare implică:
-
Calibrarea umedă multipunct facilitează precizia și repetabilitatea.
-
Logica patentată de compensare a temperaturii și glicolului elimină necesitatea calibrării manuale.
-
Acuratețea de ±2 % a citirii și repetabilitatea de ±0,5 % asigură măsurarea exactă și precisă a debitului.
-
Dimensiunea ultra-compactă cu o lungime scurtă de 5 x diametrul nominal al țevii și fără cerințe de lungime a ieșirii permite instalarea în spații înguste a senzorului de debit cu ultrasunete.
-
Consumul redus de 0,5 W economisește energia și puterea transformatorului.
De ce este importantă compensarea cu glicol?
Adăugarea de glicol este cea mai comună metodă de protecție a sistemelor HVAC cu apă, expuse la temperaturi de îngheț. Adăugarea de glicol scade punctul de îngheț, ceea ce crește, de asemenea, punctul de fierbere și are o influență semnificativă asupra vâscozității, a densității și a capacității termice a sistemelor HVAC.
Determinarea debitului/energiei termice fără a lua în considerare temperatura apei și concentrația de glicol ar putea duce la erori de măsurare. Citirea insuficientă sau inexactă a valorii temperaturii apei poate denatura coeficientul de căldură cu până la 18%.Concentrația inexactă sau necunoscuta a glicolului poate duce la abateri de până la 30% din debitul volumetric.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Cum funcționează
Instalare și punere în funcțiune ușoară
Instalare ușoară
Calibrarea la umed în puncte multiple permite instalarea fără efort și măsurarea precisă a debitului de la pornire.
Design care ocupă puțin spațiu
Dimensiunea compactă a întregului ansamblu permite ca senzorul de debit să poată fi ușor instalat, chiar și în spații înguste.
Funcții cuprinzătoare de diagnoză
Funcțiile de diagnoză cuprinzătoare includ detectarea automată a bulelor de aer în apă.
Rezultate precise fără abateri
Dezvoltarea unui senzor de debit inline, care utilizează tehnologia timpului de tranzit cu ultrasunete pentru a măsura și compensa automat concentrația de glicol, reprezintă un progres uriaș în măsurarea energiei termice. Un singur senzor "fit and forget" este singurul lucru necesar pentru a compensa vâscozitatea variabilă, precum și capacitatea de încălzire a fluidelor de transfer termic, conținând până la 60 la sută glicol. Fără nicio componentă în mișcare, senzorul este extrem de robust și nu necesită deloc calibrare, oferind certitudinea că debitul măsurat este corect. De aceea, acesta e ideal pentru măsurători repetabile, îmbunătățind controlul și eficiența sistemelor HVAC.
Soluție leadership
„În calitate de liderul mondial în domeniul producției de servomotoare, vane și senzori, înțelegem nevoile și provocările clienților noștri. Belimo oferă mai mult decât simple produse. Noi oferim soluții de calitate, care cresc eficiența energetică și reduc costurile de instalare, alături de cele mai scurte termene de livrare din industrie.
Extinderea portofoliului cu senzorul de debit cu ultrasunete cu tehnologie brevetată de compensare cu glicol este o dovadă a angajamentului nostru neîntrerupt pentru inovație.”
Reto Raimann, Global Business Development Manager pentru Belimo Sensor