Μέτρηση ροής με
αντιστάθμιση γλυκόλης
Υπερηχητικός αισθητήρας ροής
Η Belimo επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με τον υπερηχητικό αισθητήριο ροής
Η αξιόπιστη μέτρηση ροής είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του συστήματος θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού και τη διασφάλιση της άνεσης για τους ενοίκους. Το νέο αισθητήριο ροής της Belimo χρησιμοποιεί την τεχνολογία υπερηχητικού χρόνου μετάδοσης για να παρέχει ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ροής νερού και μιγμάτων νερού/γλυκόλης χωρίς παρέκκλιση, σε οποιαδήποτε εφαρμογή θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού.
Η καινοτόμος μέθοδος μέτρησης διαθέτει:
-
Βαθμονόμηση πολλαπλών σημείων σε υγρό περιβάλλον για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αναπαραγωγιμότητα.
-
Η πατενταρισμένη λογική αντιστάθμισης θερμοκρασίας και γλυκόλης καταργεί το χειροκίνητο καλιμπράρισμα.
-
Η ακριβής ανάγνωση στο ±2% και η αναπαραγωγιμότητα στο ±0,5% εξασφαλίζουν ακριβή και ορθή μέτρηση ροής.
-
Το εξαιρετικά συμπαγές του μέγεθος με μικρό μήκος εισόδου 5 x την ονομαστική διάμετρο του σωλήνα και η έλλειψη απαιτήσεων μήκους εξόδου επιτρέπουν την εγκατάσταση του υπερηχητικού αισθητήρα ροής σε στενούς χώρους.
-
Η χαμηλή κατανάλωση ισχύος της τάξεως των 0,5 W εξοικονομεί ενέργεια και χωρητικότητα μετασχηματιστή.
Γιατί είναι σημαντική η αντιστάθμιση γλυκόλης;
Η προσθήκη γλυκόλης είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος προστασίας των βασιζόμενων σε νερό συστημάτων HVAC που εκτίθενται σε θερμοκρασίες παγετού. Η προσθήκη γλυκόλης μειώνει το σημείο πήξης το οποίο αυξάνει επίσης το σημείο βρασμού και έχει σημαντική επίδραση στο ιξώδες, στην πυκνότητα και στη θερμοχωρητικότητα των συστημάτων HVAC.
Ο προσδιορισμός της ροής/θερμικής ενέργειας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η θερμοκρασία του νερού και η συγκέντρωση γλυκόλης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλματα μέτρησης. Ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες μετρήσεις της θερμοκρασίας του νερού θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον συντελεστή θερμότητας έως και κατά 18%.Ανακριβείς ή άγνωστες συνθέσεις νερού γλυκόλης μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις της ογκομετρικής ροής έως και 30%.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Πως λειτουργεί
Εύκολη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
Ευκολία εγκατάστασης
Το καλιμπράρισμα πολλαπλών σημείων σε υγρή κατάσταση επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και την ακριβή μέτρηση της ροής από την εκκίνηση.
Σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο
Το συμπαγές μέγεθος της ολοκληρωμένης διάταξης αισθητήρα διασφαλίζει ότι το αισθητήριο ροής μπορεί να εγκαθίσταται εύκολα ακόμα και σε στενούς χώρους.
Ολοκληρωμένες διαγνωστικές λειτουργίες
Οι ολοκληρωμένες διαγνωστικές λειτουργίες διαθέτουν αυτόματη ανίχνευση φυσαλίδων αέρα και παρουσίας νερού.
Ακριβή αποτελέσματα χωρίς μετατόπιση
Η ανάπτυξη ενός ενσωματωμένου αισθητηρίου ροής που χρησιμοποιεί τεχνολογία χρόνου-διέλευσης υπερήχων για αυτόματη μέτρηση και αντιστάθμιση της συγκέντρωσης γλυκόλης αποτελεί τεράστιο άλμα στη μέτρηση της θερμικής ενέργειας. Ένας μεμονωμένος αισθητήριο ροής τύπου «τοποθετήστε και ξεχάστε» είναι το μόνο που χρειάζεται για την αντιστάθμιση των μεταβλητών και μεταβαλλόμενων ιξωδών καθώς και των θερμοχωρητικοτήτων των υγρών μεταφοράς θερμότητας που περιλαμβάνουν έως και 60 τοις εκατό γλυκόλη. Χωρίς κινητά μέρη, το αισθητήριο είναι εξαιρετικά στιβαρός και δεν απαιτεί καλιμπράρισμα, παρέχοντας τη βεβαιότητα ότι η μετρούμενη ροή είναι σωστή. Αυτό τον καθιστά ιδανικό για ακριβείς, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, βελτιώνοντας τον έλεγχο και την απόδοση των συστημάτων HVAC.
Ηγεσία λύσεων
«Ως ο κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής κινητήρων, βαλβίδων και αισθητήρων, κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η Belimo δεν προσφέρει μόνο προϊόντα. Προσφέρουμε ποιοτικές λύσεις που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν το κόστος εγκατάστασης με τους ταχύτερους χρόνους παράδοσης στον κλάδο.
Η επέκταση του χαρτοφυλακίου ενός υπερχητικού αισθητηρίου ροής που διαθέτει κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία αντιστάθμισης γλυκόλης είναι μια αληθινή απόδειξη της διαρκούς δέσμευσής μας στην καινοτομία».
Reto Raimann, Παγκόσμιος Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για τον αισθητήρα της Belimo