风管传感器
提供您所了解和期望的可靠性
搏力谋提供一系列风管传感器,测量范围涵盖了温度、湿度、焓值、露点,CO₂, VOC,压力和低温探测等,这些产品均通过 UL 认证且享受搏力谋5年质保。
-
搏力谋全新传感器系列产品在线介绍会
-
完美匹配——搏力谋全新传感器系列产品宣传视频
-
搏力谋HVAC传感器演示文档
-
搏力谋传感器产品系列宣传册
(pdf -
17.78 MB)
-
搏力谋传感器宣传册
(pdf -
7.7 MB)
让人安心无忧的创新
精确的读数
搏力谋风管传感器为卡扣式盖板设计,达到NEMA4X和IP65保护等级,具有安装和调试简便,测量范围现场可选,精度和可靠性高,自校准等特点。产品附带安装所需的配件。
产品系列
- 用户效益
- 资源
顾问工程师
您的分析技能专长仍是您客户的重要资产。您的工作是设计符合能源法规的系统和操作顺序,从而实现设施的更高效运转。您会发现自己始终在不断解决工作现场的性能问题,而利用这些时间,本可找到节能并改善楼宇性能的创新方式。搏力谋传感器特性:
- 兼容主流的楼宇自动化系统 (BAS),使其适合用于任何暖通空调应用
- 提供包罗万象的现场级设备解决方案,其中包括用于管道、风管及户外应用中测量温度、湿度、压力、流量、二氧化碳以及挥发性有机化合物 (VOC) 的传感器,并以享誉世界的维修和支持为后盾。
- 采用高品质的材料打造,在楼宇的整个生命周期提供可靠而准确的读数,并提供 5 年保修,符合 NEMA 4X / IP65 和 UL 认证要求
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,以集成到 BAS 控制序列中
承包商和经销商
找到高效的新方式,为客户的问题提供超群解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。您感到自己正把太多时间用在为他人进行技术问题诊断和故障排除上,而用这些时间本应能完成工作,并开始下个任务。搏力谋传感器特性:
- 现场可选的测量范围,简化现场选择并减少库存
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 可拆卸安装底板,开孔的底板设计便于固定与安装。
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
- 外壳设计还具有模块化导管接头以及弹簧复位插线端,令安装工和技术人员大为赞许
楼宇业主
楼宇扩展和租户整修始终是您设施部门的难题,同时亦代表了您房产的价值。让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法并削减资本预算,令您面临种种难题。搏力谋传感器特性:
- 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
- 弹簧复位插线端具有耐震性,可承受拉拔力大,为布线节省时间同时又确保接触的可靠性。
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
- 单量程和多量程:针对管道、风管和户外应用的温度、湿度、压力、流量、CO₂ 以及 VOC(挥发性有机化合物)传感器
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作举步维艰。您本该找到减少能耗并提升设施性能的创新方式, 却因为忙于应对员工、排除技术故障,以及用高开销解决代价昂贵的问题而错失良机。搏力谋传感器特性:
- 在所有风管、浸入式、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动
- 独特的卡扣壳体设计,实现快速安装、便捷调试,并提供 NEMA 4X / IP65 保护
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化工作
- 可拆卸安装底板,开孔的底板设计便于固定与安装。
- 模块化导管接头可实现各种安装和线缆配置,让安装更加灵活
ESCO
您需要告知组织可以如何节省能源并改善楼宇性能, 您花了大量时间寻找有大量可靠节能数据做后盾的创新产品。搏力谋传感器可以为您做到:
- 通过无缝集成到 BAS(楼宇自动化系统)中,优化能效和系统性能
- 五年质保,符合 NEMA 4X 和 IP65 要求,并符合 UL 标准,确保系统性能
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
- 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
- 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。您真正想要的是一个创新产品。产品的节能数据经过验证且符合您的设备规格,无需复杂的安装或花费巨大的维护成本。搏力谋传感器特性:
- BACnet 和 Modbus 通信协议提供出色的应用数据存取,简化接线和参数化设置工作
- 准确而可靠的读数有助于优化楼宇的舒适度和能效
- 基于 NDIR 技术的双通道 CO₂ 传感器,对长期偏移提供有效补偿,实现高精度和长期稳定性
- 在所有风管、浸入式、表面和线缆传感器上都具有烧结的防湿气涂层,预防冷凝、机械应力和振动
演示
搏力谋演示文稿为深入理解与HVAC传感器相关的技术提供了高层次的概述。
视频
制作传感器视频是为了说明诸多特性和优势,包括卓越的可靠性、安装便利性,以及与主流的楼宇自动化系统 (BAS) 的无缝集成。
在线研讨会
搏力谋提供在线以及录制的网络研讨会演示。这些免费的网络研讨会每月提供一次,时长限 30 分钟,并且会予以录像,以供将来参考。请按需自行观看视频,并了解搏力谋传感器。
材料
一站式获取您业务所需的产品文档。
-
搏力谋传感器宣传册
(pdf -
7.7 MB)
-
BACnet 接口描述 – 传感器
(pdf -
1.64 MB)