Максимальное использование потенциала системы
Измените стиль работы системы и повысьте ее эффективность
Существенную экономию энергии можно достичь, если не просто обновить отдельные полевые устройства, а провести комплексную капитальную модернизацию, которая кардинально изменит принцип работы системы ОВиК.
Начальные инвестиции могут оказаться более значительными, чем при простой настройке системы, однако в долгосрочной перспективе преимущества существенны, особенно в плане повышения энергоэффективности, снижения выбросов углекислого газа и экономии средств. Замена всей системы обеспечивает более комфортные условия в помещении и гарантирует экологичность.
Ключевые преимущества:
- Максимально возможное энергосбережение
- Полностью прозрачное регулирование энергопотребления
- Существенное сокращение эксплуатационных расходов и выбросов углекислого газа
- Идеально сбалансированная жидкостная система
- Улучшение качества воздуха в помещениях
- Повышение стоимости недвижимости
Установка системы с переменным расходом
Системы с непрерывным потоком при изменении нагрузки могут потерять эффективность, так как они выдают одну и ту же скорость потока даже при изменении потребностей. В результате могут возникать неустойчивые и нестабильные условия работы, что негативно сказывается на энергоэффективности и комфорте пользователей. Кроме того, высокие эксплуатационные расходы могут привести к увеличению затрат на обслуживание и устранение неисправностей.
Установка системы с переменным расходом позволит точно регулировать давление и расход в зависимости от меняющихся требований, создавая оптимальные условия работы и повышая энергоэффективность.
Независимые от давления системы ОВиК позволяют точно регулировать расход и давление, что помогает системе реагировать на изменение нагрузки и потребностей. Это позволяет повысить энергоэффективность, улучшить комфорт пользователей и более гибко планировать потребление.
Благодаря оптимизации скорости вращения насоса в системах ОВиК в режиме реального времени значительно снижается энергопотребление насоса и повышается общая эффективность системы. Для уменьшения скорости насоса необходимо динамически регулировать его напор в зависимости от положений открытия прилегающих клапанов. Такая функция оптимизатора насоса может с легкостью применяться с электронными независимыми от давления клапанами Belimo или клапаном Belimo Energy Valve.
Еще большей экономии можно добиться, постоянно контролируя перепад температур в гидроконтуре и сверяя его с заданным значением перепада температур при помощи клапана Belimo Energy Valve. Предположим, что фактическое значение перепада температур в течение определенного периода времени ниже уставки. В этом случае включается функция «менеджер дельта-Т», которая корректирует расход до тех пор, пока значение перепада температуры не достигнет заданного минимума или не превысит его.
Внедрение практики принятия решений на основе данных
Цифровые коммуникационные возможности устройств и оборудования ОВиК, такие как подключение к облаку и другие цифровые протоколы связи, крайне важны при предоставлении специальных данных в режиме реального времени, необходимых для повышения энергоэффективности и комфорта в зданиях.
Ассортимент продукции Belimo, включающий умные полевые устройства ОВиК с функцией цифровой связи, раскрывает потенциал эффективности, позволяя получать ценные данные для анализа здания, что помогает более грамотно принимать решения и оптимизировать работу здания.
Передовые технологии Belimo с Modbus и BACnet предоставляют простую системную интеграцию и доступ к данным устройств в режиме реального времени, что значительно сокращает время поиска и устранения неисправностей, затраты на обслуживание и упрощает систему.
Преимущества адаптивной системы вентиляции
Системы вентиляции, работающие постоянно и независимо от фактической потребности в свежем воздухе, приводят к излишнему потреблению энергии и снижению качества воздуха в помещении. При более высокой загруженности для поддержания хорошего качества воздуха в помещении обычно требуется более интенсивная вентиляция, при более низкой — менее интенсивная. Энергосберегающие и эффективные концепции вентиляции основаны на использовании адаптивной системы вентиляции (Demand-Controlled Ventilation, DCV) с мониторингом CO2 для определения уровня заполненности помещений.
Комбинированные мульти-датчики CO2, влажности, температуры и летучих органических компонентов позволяют обеспечить оптимальное качество воздуха в помещении. Двухканальный прибор для измерения содержания CO2 на основе технологии NDIR отличается эффективной компенсацией долговременных отклонений, точностью и стабильностью. Приводы и датчики Belimo — это составная часть всего спектра полевых устройств ОВиК, образующих адаптивные системы вентиляции (DCV).