Maximisez le potentiel de votre système
Maximisez l'efficacité de votre système en changeant la façon dont il fonctionne
Il est possible de réaliser d'importantes économies d'énergie en allant au-delà de la modernisation des dispositifs de terrain et en procédant à une révision complète qui modifie fondamentalement le mode de fonctionnement du système de CVCA.
Bien que l'investissement initial puisse être plus élevé qu'une simple mise au point du système, les avantages à long terme sont considérables, notamment en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique, de réduction des émissions de carbone et des économies. En changeant tout le système, ce type de projet de modernisation peut procurer un environnement intérieur plus confortable de manière durable, avoir une répercussion importante sur le développement durable et modifier l'efficacité à long terme des installations.
Principaux avantages :
- Potentiel d'économie d'énergie maximisé
- Gestion de l’énergie entièrement transparente
- Réduction significative des frais d'exploitation et des émissions de carbone
- Système hydronique parfaitement équilibré
- Air intérieur plus sain
- Augmentation de la valeur de la propriété
Passez à un système à débit variable
Les systèmes à débit constant peuvent devenir inefficaces lorsque les profils de charge changent, car ils fournissent le même débit même si la demande change. Il peut en résulter des conditions de fonctionnement inégales et oscillantes, ce qui a une répercussion négative sur l'efficacité énergétique et le confort des occupants. Des efforts importants en matière d'entretien et de dépannage peuvent également augmenter les frais d'exploitation.
Le passage à un système à débit variable permet une régulation précise de la pression et du débit afin de répondre de manière dynamique aux demandes changeantes, ce qui garantit des conditions de fonctionnement constantes et améliore l'efficacité énergétique.
Les systèmes de CVCA indépendants de la pression permettent une régulation précise du débit et de la pression, ce qui permet au système de répondre aux profils de charge et à la demande changeants. Il en résulte une meilleure efficacité énergétique, un confort accru pour les occupants et une planification plus souple de la demande.
L'optimisation de la vitesse des pompes des systèmes de CVCA en temps réel peut contribuer à réduire considérablement la consommation d'énergie des pompes et à améliorer l'efficacité globale des systèmes. Pour réduire la vitesse d'une pompe, sa hauteur de charge doit être régulée dynamiquement en fonction de la position d'ouverture des robinets environnants. Cette fonctionnalité d'optimisation de la pompe peut être facilement mise en œuvre avec les robinets électroniques indépendants de la pression de Belimo ou le robinet Energy ValveMC.
Des économies supplémentaires peuvent être réalisées en régulant en permanence le delta T d'un circuit hydronique et en le comparant au point de consigne du delta T souhaité avec le robinet Energy Valve. Supposons que le delta T réel soit inférieur au point de consigne pendant une période prédéterminée. Dans ce cas, le gestionnaire de delta T est activé et ajuste le débit jusqu'à ce que le delta T soit égal ou supérieur au minimum fixé.
Allez de l'avant avec une décision fondée sur des données
La capacité de communication numérique des appareils et de l'équipement de CVCA, comme la connectivité infonuagique et d'autres protocoles de communication numérique, est essentielle pour fournir les données spécifiques et en temps réel nécessaires à l'amélioration de l'efficacité énergétique et du confort dans les bâtiments.
Les gammes de dispositifs de terrain de CVCA intelligents de Belimo, dotés d'une capacité de communication numérique, libèrent le potentiel d'efficacité en fournissant des données précieuses pour l'analyse des bâtiments, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées et d'optimiser la performance des bâtiments.
La technologie avancée de Belimo avec les protocoles Modbus et BACnet permet d'intégrer simplement le système et d'avoir accès en temps réel aux données des dispositifs, ce qui contribue à réduire de manière significative le temps de dépannage, les frais d'entretien et la complexité du système.
Tirez profit de la ventilation à la demande
Les systèmes de ventilation qui fonctionnent en permanence, indépendamment de la demande réelle d'air frais, peuvent entraîner une consommation d'énergie inutile et une baisse de la qualité de l'air intérieur. Un taux d'occupation élevé nécessite généralement une ventilation plus importante pour maintenir une bonne qualité de l'air intérieur, tandis qu'un taux d'occupation plus faible nécessite une ventilation moins importante. Les concepts de ventilation efficaces et écoénergétiques utilisent la ventilation à la demande avec surveillance du CO2 pour indiquer les niveaux d'occupation.
Les multicapteurs combinés pour le CO2, l'humidité, la température et les COV permettent d'obtenir une qualité optimale de l'air intérieur. Le capteur de CO2 à deux canaux issus de la technologie IRND permet de compenser efficacement la dérive à long terme pour une plus grande précision et une meilleure stabilité. Les servomoteurs et les capteurs de Belimo font partie de la gamme complète de dispositifs de terrain de CVCA qui composent les systèmes de ventilation à la demande.