Változtassa meg rendszere működését, maximalizálja a hatékonyságot
Jelentős energiamegtakarítást érhet el az eszközök külön-külön történő cseréjét meghaladó átfogó felújítás révén, amely alapvetően változtatja meg a HVAC-rendszer működését.
Bár ilyen esetben előfordulhat, hogy egy egyszerű rendszerhangoláshoz képest jelentősebb kezdeti beruházással kell számolni, a hosszú távú előnyök, többek között a jobb energiahatékonyság, a csökkentett szén-dioxid-kibocsátás és a magasabb költségmegtakarítás ezt ellensúlyozni tudja. A teljes rendszer cseréje során az utólagos átalakítás révén fenntartható módon biztosíthat kellemesebb beltéri környezetet.
A legfontosabb előnyök:
- Maximális energiamegtakarítási lehetőség
- Teljesen átlátható energiagazdálkodás
- Az üzemi költségek és a széndioxid-kibocsátás jelentős csökkenése
- Teljesen kiegyensúlyozott hidronikus rendszer
- Egészségesebb levegő-minőség a belső terekben
- Nő az ingatlan értéke
Áttérés változó áramlású rendszerre
Az állandó áramlású rendszerek a terhelési profilok változása esetén gazdaságtalanná válhatnak, hiszen az igények változása ellenére folyamatosan egyforma áramlási sebességgel működnek. Ez egyenetlen, hullámzó kapacitású működést eredményezhet, ami negatívan befolyásolja az energiahatékonyságot és a komfortérzetet egyaránt. A magas karbantartási és hibaelhárítási igények szintén hozzájárulhatnak az üzemeltetési költségek növekedéséhez.
A változó áramlású rendszerre való áttérés révén biztosíthatjuk a nyomás és az áramlási sebesség pontos szabályozását, amely dinamikusan igazodik a változó igényekhez, egyenletes működési feltételeket biztosít és javítja az energiahatékonyságot.
A nyomásfüggetlen HVAC-rendszerek pontos áramlás- és nyomásszabályozást tesznek lehetővé, amelynek révén a rendszer reagálni tud a változó terhelési profilokra és igényekre. Ez jobb energiahatékonyságot, nagyobb komfortérzetet és az igények rugalmasabb tervezhetőségét eredményezi.
A HVAC-rendszerek szivattyúfordulatszámának valós idejű optimalizálása jelentősen csökkentheti a szivattyú energiafogyasztását és ezzel a teljes rendszer hatékonyságát javíthatja. A szivattyú fordulatszámának csökkentéséhez az emelőmagasságot a környező szelepek nyitási helyzetének megfelelően dinamikusan szabályozni kell. Ez a szivattyú-optimalizálási funkció a Belimo elektronikus nyomásfüggetlen szelepek, illetve a Belimo Energy Valve szelep segítségével könnyen megvalósítható.
További megtakarítások érhetők el a hidronikus kör delta-T értékének folyamatos ellenőrzése és a Belimo Energy Valve segítségével a kívánt delta-T alapértékkel történő összehasonlítása révén. Tegyük fel, hogy a delta-T tényleges értéke egy előre meghatározott ideig a beállított érték alá csökken. Ebben az esetben bekapcsol a Delta-T szabályozó, és beállítja az áramlást, amíg a delta T el nem éri vagy meg nem haladja a beállított minimális értéket.
Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése
A HVAC-eszközök és -berendezések digitális kommunikációs képessége - például a felhőcsatlakozás és más digitális kommunikációs protokollok - elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának és kényelmének javításához szükséges konkrét és valós idejű adatok biztosítása során.
A Belimo intelligens, digitális kommunikációs képességgel rendelkező HVAC-eszközökből álló termékcsaládja jelentősen megnöveli a hatékonysági potenciált : értékes adatokat szolgáltat az épületek elemzéséhez, ami megalapozottabb döntéshozatalt és optimalizált épületteljesítményt eredményez.
A Belimo fejlett Modbus és BACnet technológiája egyszerű rendszerintegrációt tesz lehetőév, és a valós idejű hozzáférést biztosít az eszközadatokhoz, ezzel jelentősen csökkenti a hibaelhárítási időt, a karbantartási költségeket és a rendszer összetettségét.
Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit
A friss levegő iránti tényleges igénytől függetlenül folyamatosan működő szellőztető rendszerek működése szükségtelen energiafogyasztással és alcsonyabb levegő minőséggel jár. Az épület nagyobb kihasználtsága jellemzően növeli a szellőztetés iránti igényt a levegő megfelelő minőségének fenntartása érdekében, míg kisebb kihasználtság esetén kevesebb szellőztetésre van szükség. Energiatakarékos és hatékony szellőző-rendszereink igényvezérelt szellőztetést (DCV) alkalmaznak, és a CO2-szint folyamatos ellenőrzésével nyomon követik az épület kihasználtságát.
A CO2, a páratartalom és a hőmérséklet és VOC mérésére szolgáló kombinált érzékelők hozzájárulnak az optimális beltéri levegőminőség biztosításához. A kétcsatornás NDIR-technológián alapuló CO2-mérő készülék hatékonyan kompenzálja a hosszú távú változást, pontosságot és stabilitást biztosít. A Belimo vezérlő és érzékelő berendezései az igények által szabályozott szellőztetőrendszerekből (DCV) álló HVAC helyszíni eszközök termékskálájának részét képezik.