Massimizza il potenziale del tuo sistema
Cambia il modo operativo del tuo sistema e massimizza l'efficienza
Si può ottenere un risparmio energetico significativo, andando oltre l’aggiornamento dei singoli dispositivi di campo ed effettuando una revisione completa che modifichi sostanzialmente il funzionamento del sistema HVAC.
Anche se l’investimento iniziale potrebbe essere superiore a quello previsto per una semplice ottimizzazione del sistema, i vantaggi a lungo termine sono notevoli, specialmente in termini di miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione delle emissioni di carbonio e maggiore risparmio energetico. Cambiando l’intero sistema, questo tipo di progetto di ammodernamento può contribuire a un ambiente interno più confortevole e in modo sostenibile.
Tra i vantaggi principali sono inclusi:
- Potenziale di risparmio energetico massimizzato
- Gestione dell'energia del tutto trasparente
- Riduzione significativa dei costi operativi e delle emissioni di carbonio
- Sistema idronico perfettamente bilanciato
- Qualità dell'aria interna più salubre
- Aumento di valore della proprietà
Passaggio a un sistema a portata variabile
I sistemi a portata costante possono diventare inefficienti se cambiano i profili di carico, in quanto forniscono la stessa portata pur sussistendo esigenze differenti. Ciò può causare condizioni operative irregolari e incerte, che hanno un impatto negativo sull’efficienza energetica e il comfort degli occupanti. Ingenti interventi di manutenzione e di risoluzione dei guasti possono inoltre aumentare i costi operativi.
Passare a un sistema a portata variabile consentirà un controllo accurato della pressione e della portata per adattarsi in modo dinamico alle esigenze variabili, assicurando condizioni operative consistenti e migliorando l’efficienza energetica.
I sistemi HVAC indipendenti dalla pressione consentono un controllo di pressione e della portata accurato, permettendo al sistema di corrispondere ai profili di carico e alle esigenze variabili. Il risultato è il miglioramento dell’efficienza energetica, un maggiore comfort degli occupanti e una pianificazione della domanda più flessibile.
Ottimizzare la velocità della pompa dei sistemi HVAC in tempo reale può aiutare a diminuire significativamente il consumo energetico della pompa e a migliorare l’efficienza del sistema nel complesso. Per ridurre la velocità di una pompa, occorre controllare dinamicamente la sua pressione secondo la posizione di apertura delle valvole limitrofe. Questa funzionalità di pump optimizer può essere implementata facilmente con le valvole Belimo indipendenti dalla pressione o la Energy Valve Belimo.
È possibile ottenere ulteriori risparmi monitorando costantemente il delta T di un circuito idronico e confrontandolo con il setpoint del delta T previsto, servendosi della Energy Valve Belimo. Mettiamo caso che il delta T attuale scenda al di sotto del setpoint per un periodo prestabilito. In questo caso il Delta-T Manager è attivato e regola la portata finché il delta T corrisponde o sale al di sopra del minimo impostato.
Implementa un processo decisionale basato sui dati
La funzionalità di comunicazione digitale nelle unità HVAC, quali connettività cloud e altri protocolli di comunicazione digitale, è essenziale quando si offrono dati specifici e in tempo reale, necessari per migliorare l'efficienza energetica e il comfort negli edifici.
Le gamme di prodotti Belimo per i dispositivi di campo HVAC smart, complete di funzione di comunicazione digitale, rivelano un potenziale di efficienza fornendo validi dati per l’analisi dell'edificio che porta a un processo decisionale più informato e a prestazioni degli edifici ottimizzate.
La tecnologia di Belimo con Modbus e BACnet consente un’integrazione immediata dei sistemi e l'accesso in tempo reale ai dati dell’unità, contribuendo a ridurre significativamente i tempi di risoluzione dei guasti, i costi di manutenzione e la complessità del sistema.
Trai profitto dalla ventilazione controllata a richiesta DCV
I sistemi di ventilazione costantemente in esercizio, a prescindere dalla reale necessità di aria fresca, possono portare a un consumo energetico superfluo e a ridurre la qualità dell’aria interna. Un maggiore tasso di occupazione richiede una ventilazione maggiore per mantenere una buona qualità dell'aria interna, un basso tasso di occupazione invece richiede minore ventilazione. Sistemi di ventilazione ad efficienza energetica ed efficienti usano la ventilazione controllata a richiesta DCV con monitoraggio della CO2, per indicare i livelli di occupazione.
I multi-sensori combinati per la CO2, l'umidità, la temperatura e i composti organici volatili aiutano a garantire una qualità dell'aria interna ottimale. Il dispositivo di misurazione della CO2 basato sulla tecnologia NDIR a due canali, compensa efficacemente le variazioni, l'accuratezza e la stabilità a lungo termine. Gli attuatori e i sensori Belimo fanno parte di una gamma completa di dispositivi di campo HVAC che costituiscono i sistemi di ventilazione controllata a richiesta DCV.