Αυξήστε το δυναμικό του συστήματός σας
Αλλάξτε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημά σας και αυξήστε την αποδοτικότητα
Εκτός από την αναβάθμιση των επιμέρους συσκευών πεδίου, σημαντική εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης επικσευής που μπορεί να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία του συστήματος HVAC.
Παρόλο που η αρχική επένδυση ενδέχεται να είναι υψηλότερη από μια απλή ρύθμιση του συστήματος, τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι σημαντικά, κυρίως όσον αφορά τη βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, τις μειωμένες εκπομπές άνθρακα και την υψηλότερη εξοικονόμηση κόστους. Αλλάζοντας ολόκληρο το σύστημα, αυτός ο τύπος του έργου επισκευής μπορεί να παρέχει πιο άνετο περιβάλλον στον εσωτρικό χώρο με βιώσιμο τρόπο.
Τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν:
- Αυξημένο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας
- Απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση της ενέργειας
- Σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών άνθρακα
- Τέλεια ισορροπημένο υδρονικό σύστημα
- Πιο υγιεινή ποιότητα εσωτερικού αέρα
- Αυξημένη τιμή ιδιοκτησίας
Αλλάξτε σε ένα σύστημα μεταβλητής ροής
Τα συστήματα σταθερής ροής μπορεί να γίνουν ανεπαρκή όταν αλλάζουν τα προφίλ φορτίου, καθώς παρέχουν τον ίδιο ρυθμό ροής ακόμη και όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφες συνθήκες λειτουργίας με διακυμάνσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την ενεργειακή αποδοτικότητα και την άνεση των ενοίκων. Οι αυξημένες ανάγκες για συντήρηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων ενδέχεται να αυξήσουν επίσης το λειτουργικό κόστος.
Η αλλαγή σε ένα σύστημα μεταβλητής ροής θα παρέχει ακριβή έλεγχο της πίεσης και του ρυθμού ροής για να ανταποκρίνεται δυναμικά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας σταθερές συνθήκες λειτουργίας και βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Τα συστήματα HVAC ανεξαρτήτου πίεσης παρέχουν τη δυνατότητα για ακριβή έλεγχο της ροής και της πίεσης, επιτρέποντας στο σύστημα να αντιδράσει στα μεταβαλλόμενα προφίλ φορτίου και τις απαιτήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα, την αυξημένη άνεση των ενοίκων και τον πιο ευέλικτο σχεδιασμό απαιτήσεων.
Η βελτιστοποίηση των στροφών αντλίας των συστημάτων HVAC σε πραγματικό χρόνο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της αντλίας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος. Για να μειωθούν οι στροφές μιας αντλίας, η κεφαλή πίεσης πρέπει να ελέγχεται δυναμικά σύμφωνα με τη θέση ανοίγματος των περιφερειακών βαλβίδων. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποίησης της αντλίας μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα με τις ηλεκτρονικές βαλβίδες ανεξαρτήτου πίεσης της Belimo ή τη βαλβίδα Belimo Energy Valve.
Μπορεί να επιτευχθεί πρόσθετη εξοικονόμηση, παρακολουθώντας συνεχώς το ΔT ενός υδρονικού κυκλώματος και συγκρίνοντάς το με την επιθυμητή τιμή ΔΤ με τη βαλβίδα Belimo Energy Valve. Ας υποθέσουμε ότι το πραγματικό ΔΤ μειώνεται κάτω από την επιθυμητή τιμή για μια προκαθορισμένη περίοδο. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιείται ο διαχειριστής ΔT και ρυθμίζει τη ροή, μέχρι το ΔΤ να ρυθμιστεί στο ή πάνω από το ελάχιστο.
Λάβετε αποφάσεις βάσει δεδομένων
Η δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας στις συσκευές και τον εξοπλισμό HVAC – όπως η συνδεσιμότητα στο cloud και άλλα πρωτόκολλα ψηφιακής επικοινωνίας – είναι σημαντική όταν παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της άνεσης στα κτίρια.
Η σειρά προϊόντων της Belimo με έξυπνες συσκευές πεδίου HVAC, πλήρης με δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας, απελευθερώνουν το δυναμικό αποδοτικότητας παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για την ανάλυση των κτιρίων, γεγονός το οποίο οδηγεί στη λήψη πιο εμπεριστατωμένων αποφάσεων και σε βελτιστοποιημένη απόδοση των κτιρίων.
Η προηγμένη τεχνολογία της Belimo με Modbus και BACnet επιτρέπει την απευθείας ολοκλήρωση του συστήματος και την πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας σημαντικά στη μείωση του χρόνου για την αντιμετώπιση προβλημάτων, του κόστους συντήρησης και της περιπλοκότητας του συστήματος.
Επωφεληθείτε από τον εξαερισμό ελεγχόμενης ζήτησης
Τα συστήματα εξαερισμού που λειτουργούν συνεχώς, ανεξάρτητα από την πραγματική ανάγκη για καθαρό αέρα, μπορεί να οδηγήσει σε περιττή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερη ποιότητα εσωτερικού αέρα. Η μεγαλύτερη πληρότητα απαιτεί συνήθως περισσότερο εξαερισμό για να διατηρείται η καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα, ενώ με χαμηλότερη πληρότητα απαιτείται λιγότερος εξαερισμός. Οι ενεργειακά αποδοτικοί και αποτελεσματικοί σχεδιασμοί εξαερισμού χρησιμοποιούν Εξαερισμό ελεγχόμενης ζήτησης (DCV) με παρακολούθηση του CO2 για να υποδεικνύονται τα επίπεδα πληρότητας.
Οι συνδυασμένοι πολλαπλοί αισθητήρες για το CO2, την υγρασία, τη θερμοκρασία και τις πτητικές οργανικές ενώσεις παρέχουν βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα. Η συσκευή μέτρησης CO2 διπλού καναλιού που βασίζεται στην τεχνολογία NDIR, αντισταθμίζει αποτελεσματικά τη μακροπρόθεσμη μετατόπιση, την ακρίβεια και τη σταθερότητα. Οι κινητήρες και τα αισθητήρια της Belimo αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης σειράς συσκευών πεδίου HVAC που περιλαμβάνονται στα συστήματα Εξαερισμού ελεγχόμενης ζήτησης (DCV).